SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

适用于 SimpleLink™ MSP432 SDK 的蓝牙插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

下载

概述

SimpleLink™ SDK 蓝牙插件是一个配套软件包,支持在任意标准 SimpleLink MSP432™ 微控制器 (MCU) 上使用蓝牙无线电。此软件包支持 CC2650MODACC2640 蓝牙低耗能网络处理器。此软件包可与 SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK) 配合使用,以提供便携式可扩展蓝牙编程套件。由于能够向嵌入式系统无缝模块化地添加蓝牙低耗能功能,因此程序员能够将他们的嵌入式器件变成各种物联网基础设施的网关。

特性
  • TI-RTOS 内核
  • 可轻松扩展
  • 无线固件更新 (OTA)
  • 传感器 Booster Pack™ 模块添加了传感器
  • 软件 API 指南和用户指南

  • Embedded libraries and source code
  • TI-RTOS kernel
  • Firmware images with common configurations for flashing devices
  • Comprehensive documentation and examples for each software components including software API Guides and User's Guides
  • BLE Sample Applications
    • Project Zero (Starting point for BLE development)
    • Simple Application Processor
    • Over-the-air firmware updates (OTA)
    • Sensor BoosterPack
    • LCD Text BoosterPack
    • BLE Wi-Fi Provisioning
    • Simple Central

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 2018-4-19

相关设计资源

硬件开发

调试探针
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块 MSP-TS432PZ100 MSP432 100 引脚目标板

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持