产品详情

CPU Arm® Cortex®-M3 Technology Bluetooth® LE, Proprietary 2.4 GHz Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 4 timers, I2C, I2S Number of GPIOs 15 Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators AES Operating system TI RTOS Type Wireless module Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M3 Technology Bluetooth® LE, Proprietary 2.4 GHz Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 4 timers, I2C, I2S Number of GPIOs 15 Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators AES Operating system TI RTOS Type Wireless module Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
QFM (MOH) 29 185.9 mm² 16.9 x 11
  • 微控制器
    • 强大的 ARM® Cortex®-M3
    • EEMBC CoreMark®评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • 8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
    • 20KB 超低泄漏 SRAM
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 存储代码和数据的 2KB 超低泄漏
      静态随机存取存储器 (SRAM)
  • 高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、低功耗 Bluetooth® 控制器、 IEEE ®802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 和引导加载程序
  • 集成天线
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200 ksps、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 15 个通用输入输出 (GPIO)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 无需外部组件,只需电源电压
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 工作电压范围为 1.8V 至 3.8V
    • 有源模式 RX:6.2mA
    • 有源模式 TX (0dBm):6.8mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.4mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA + 8.2µA/MHz
    • 待机电流:1µA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz 射频收发器,符合低功耗蓝牙 (BLE) 5.1 规范及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 符合 CC2650MODA RF-PHY 标准 (QDID: 88415)
    • 出色的接收器灵敏度(蓝牙低功耗对应 –97dBm,802.15.4 对应 –100dBm)、可选择性以及阻断性能
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 已经过预认证,符合全球射频规范
      • ETSI RED(欧洲)
      • IC(加拿大)
      • FCC(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
      • JATE(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF™Studio
    • SmartRF Flash Programmer 2
    • IAR Embedded Workbench®(用于 ARM)
    • Code Composer Studio™
  • 微控制器
    • 强大的 ARM® Cortex®-M3
    • EEMBC CoreMark®评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • 8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
    • 20KB 超低泄漏 SRAM
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 存储代码和数据的 2KB 超低泄漏
      静态随机存取存储器 (SRAM)
  • 高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、低功耗 Bluetooth® 控制器、 IEEE ®802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 和引导加载程序
  • 集成天线
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200 ksps、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 15 个通用输入输出 (GPIO)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 无需外部组件,只需电源电压
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 工作电压范围为 1.8V 至 3.8V
    • 有源模式 RX:6.2mA
    • 有源模式 TX (0dBm):6.8mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.4mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA + 8.2µA/MHz
    • 待机电流:1µA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz 射频收发器,符合低功耗蓝牙 (BLE) 5.1 规范及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 符合 CC2650MODA RF-PHY 标准 (QDID: 88415)
    • 出色的接收器灵敏度(蓝牙低功耗对应 –97dBm,802.15.4 对应 –100dBm)、可选择性以及阻断性能
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 已经过预认证,符合全球射频规范
      • ETSI RED(欧洲)
      • IC(加拿大)
      • FCC(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
      • JATE(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF™Studio
    • SmartRF Flash Programmer 2
    • IAR Embedded Workbench®(用于 ARM)
    • Code Composer Studio™

该 SimpleLink™CC2650MODA 器件是一款无线微控制器 (MCU) 模块,主要适用于低功耗 Bluetooth® 应用。CC2650MODA 器件还适用于 ZigBee®和 6LoWPAN 以及 ZigBee RF4CE™远程控制 应用。

该模块基于 SimpleLink CC2650 无线 MCU,属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。

CC2650MODA 模块含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,或适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2650MODA 器件成为工业、消费类电子和医疗产品中各类 应用 的理想选择。

CC2650MODA 模块已通过预认证,能够按照 FCC、IC、ETSI 和 ARIB 规范运行。在客户将此模块集成到其产品中时,这些认证能够为客户节省大量成本和精力。

蓝牙低功耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善系统整体性能和功耗,并释放更多闪存以供应用。

蓝牙低功耗软件堆栈 (BLE-Stack) 以及 ZigBee 软件堆栈 (Z-Stack™) 可以免费获取。

该 SimpleLink™CC2650MODA 器件是一款无线微控制器 (MCU) 模块,主要适用于低功耗 Bluetooth® 应用。CC2650MODA 器件还适用于 ZigBee®和 6LoWPAN 以及 ZigBee RF4CE™远程控制 应用。

该模块基于 SimpleLink CC2650 无线 MCU,属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。

CC2650MODA 模块含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,或适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2650MODA 器件成为工业、消费类电子和医疗产品中各类 应用 的理想选择。

CC2650MODA 模块已通过预认证,能够按照 FCC、IC、ETSI 和 ARIB 规范运行。在客户将此模块集成到其产品中时,这些认证能够为客户节省大量成本和精力。

蓝牙低功耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善系统整体性能和功耗,并释放更多闪存以供应用。

蓝牙低功耗软件堆栈 (BLE-Stack) 以及 ZigBee 软件堆栈 (Z-Stack™) 可以免费获取。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 51
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2650MODA SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 10月 11日
* 勘误表 CC2650 SimpleLink™ Multistandard Wireless MCU Errata 2018年 9月 7日
* 用户指南 CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) 2020年 6月 30日
* 辐射与可靠性报告 CC2650MODA Reliability Data – Reliability Estimate 2019年 6月 25日
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026年 5月 28日
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026年 5月 28日
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
应用手册 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用手册 低功耗 Bluetooth® – 有关 CC1350 和 CC26x0 器件通过 SPI 发送的 UNPI 数据包缺失长度检查 英语版 2021年 11月 22日
应用手册 硬件从 CC26x0 迁移到 CC26x2R (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 9月 9日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
白皮书 Enabling wireless communications for factory automation in Industry 4.0 2019年 10月 8日
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
选择指南 Zigbee® Selection Guide for SimpleLink MCUs (Rev. F) 2019年 2月 21日
用户指南 SimpleLink SDK Power Management: MSP432, MSP432E4, CC13xx/CC26xx, and CC32xx (Rev. J) 2019年 1月 29日
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
技术文章 An out-of-the-box Internet of Things: building a seamless and secure smart home ne PDF | HTML 2018年 6月 12日
技术文章 Thread vs. Zigbee – what’s the difference? PDF | HTML 2018年 5月 16日
技术文章 Your microcontroller deserves a nap – designing “sleepy” wireless applications PDF | HTML 2018年 3月 28日
用户指南 CC2640/CC2650 Bluetooth low energy Software Developer’s Guide (Rev. E) 2018年 3月 14日
应用手册 Integrating Sensor Controller Studio Examples Into ProjectZero 2018年 1月 8日
应用手册 Network Algorithms for LPWAN Technical Brief 2017年 11月 13日
应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) 2017年 10月 2日
白皮书 SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad 2017年 9月 18日
应用手册 适用于Bluetooth®低耗能的ETSI EN 300 328 RX 阻塞测试 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 5日
应用手册 使用TI BLE-Stack™ 实现Eddystone™ Bluetooth® 智能信 标 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 8月 15日
证书 CC2650MODA EU Declaration of Conformity (DoC) 2017年 7月 17日
应用手册 通过远程控制传输语音 英语版 2017年 7月 12日
用户指南 Getting started with Bluetooth low energy CC2650MODA for CCS users 2017年 7月 11日
应用手册 Running Standalone Bluetooth® low energy Applications on CC2650 Module (Rev. A) PDF | HTML 2017年 6月 7日
白皮书 Which TI Bluetooth® solution should I choose? 2017年 5月 5日
用户指南 CC26x0/CC13x0 SimpleLink™ Wireless MCU Power Management Software Development Ref (Rev. A) PDF | HTML 2017年 4月 17日
技术文章 Use TI’s Bluetooth® low energy solution to differentiate your HomeKit products PDF | HTML 2017年 3月 7日
更多文献资料 Streamline the challenges of RF design with certified wireless modules 2017年 1月 25日
应用手册 Configuring the CC2640 for Bluetooth® Direct Test Mode 2016年 12月 6日
技术文章 High performance and low power…The original dynamic duo PDF | HTML 2016年 11月 9日
产品概述 SimpleLink Ultra-low power wireless microcontroller platform (Rev. B) 2016年 10月 28日
技术文章 Easily add Bluetooth® low energy to your existing MCU with a new certified module PDF | HTML 2016年 10月 18日
白皮书 Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 2016年 8月 25日
用户指南 CC2650 Module BoosterPack™ Getting Started Guide (Rev. A) 2016年 6月 29日
白皮书 A guide to SensorTag Hackathons: Resources 2016年 3月 8日
更多文献资料 CC2650RC Quick Start User's Guide 2016年 3月 8日
应用手册 Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740 2015年 11月 19日
更多文献资料 SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 2015年 11月 5日
应用手册 CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation 2015年 10月 5日
电子书 Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT 2015年 7月 22日
应用手册 Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xx PDF | HTML 2015年 2月 23日
产品概述 SimpleLink 6LoWPAN/ZigBee CC2630 Wireless Microcontroller 2015年 2月 10日
产品概述 SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller 2015年 2月 10日
更多文献资料 SimpleLink CC2650 Development Kit Quick Start Guide 2015年 1月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块是一种快速简便的方法,可将低功耗蓝牙添加到 LaunchPad™ 开发套件中。只需将 CC2650 模块 BoosterPack 套件插入 MSP432™ 微控制器 (MCU) LaunchPad 套件,即可开始使用!此处提供了用于开始开发的软件示例。

CC2650 模块 BoosterPack 套件配有无线网络处理器软件,该软件允许您使用简单 UART 接口将低功耗蓝牙连接添加到任何应用。模块 BoosterPack 套件还包含一个 JTAG 连接,用于对 CC2650 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
驱动程序或库

BLE-STACK — 低功耗蓝牙软件栈

这款免版费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括功能齐全的蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2 Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • (...)
用户指南: PDF | HTML
驱动程序或库

REMOTI — 符合 RF4CE 规范的协议栈

RemoTI™ 是一种符合 RF4CE 标准的业界领先软件构架。RemoTI™ 构建于性能成熟可靠且符合 IEEE 802.15.4 标准的 TI TIMAC 之上,能够提供具有卓越易用性且直观简便的软件构架框架以及构建符合 RF4CE 的产品所需的所有工具、技术文档和支持。RemoTI™ 能让您减少开发时间和成本,并帮助您显著加速产品上市进程。

RemoTI™ 1.3 可提供 ZRC (ZigBee 远程控制)和 ZID(ZigBee 输入器件)配置文件支持。此外,RemoTI™ 1.3 还支持面向 ZRC 远程控制器和 ZID 远程控制器的 CC2533DK-RF4CE-BA (...)

用户指南: PDF
驱动程序或库

TIMAC — IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈

TIMAC - IEEE802.15.4 Medium Access Control (MAC) Software Stack

To download the free tools download click the "Get Software" button above. By subscribing, we will be able to notify you of updates when they become available and provide instructions on how to perform the update.

驱动程序或库

Z-STACK-ARCHIVE — 完全兼容 ZigBee 2012 的 Z-Stack 解决方案存档

注意:

本页包含用于获取旧版本 Z-Stack 的链接。对于新工程,TI 建议使用最新版本,从而利用所有改进功能和新特性。可在 www.ti.com/z-stack 找到最新的 Z-Stack 版本。

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home 是 TI 符合 ZigBee 家庭自动化 (ZHA) 标准的协议栈,适用于 CC2630、CC2530 和 CC2538 片上系统。

Z-Stack Home 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低功耗 (...)
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN SimpleLink™ MCU SDK 蓝牙插件

The SimpleLink™ SDK Bluetooth Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth Network Processor (NWP) on a Host SimpleLink platform. This software package supports the MSP432P4, MSP432E4, and CC32xx devices as Host platforms, and the CC2650MODA, CC2640, and CC26x2R1 as (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF 闪存编程器 v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SWRC258 BLE Device Monitor (v2.9.0)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

PACKET-SNIFFER-2 SmartRF 数据包监听器 2

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
认证

CC26XX-CERTIFICATION — 适用于 SimpleLink™ CC26xx 的无线电认证

是否在寻找 CC26xx 模块认证支持?CC26xx-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成产品认证。在此页面上,您可以找到我们的模块和评估板的最新认证报告。
认证

CC26XX-REPORTS CC26xx 监管认证报告

Are you looking for CC26xx module certification support? CC26xx-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of your product. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our evaluation boards.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
参考设计

TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

只需运用少量 BLE 知识,即可使用简单的串行接口将低功耗蓝牙轻松添加到应用中。该参考软件解决方案展示了如何通过在有线 UART 和无线 BLE 解决方案之间以无线方式双向传输串行数据来实现 UART 转 BLE 桥接器。对于现有或全新的工业物联网 (IoT) 设计,开发人员只需通过主机 MCU 的标准有线串行端口发送数据,即可快速启用无线连接功能,而无需担心 BLE 协议。该解决方案还包括 RS232 转 UART 硬件参考设计,该软件还支持 SPI 接口。有关最新版本更新,请参阅此论坛帖子。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOH) 29 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频