BOOSTXL-CC2650MA

TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块

BOOSTXL-CC2650MA

立即订购

概述

SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块是一种快速简便的方法,可将低功耗蓝牙添加到 LaunchPad™ 开发套件中。只需将 CC2650 模块 BoosterPack 套件插入 MSP432™ 微控制器 (MCU) LaunchPad 套件,即可开始使用!此处提供了用于开始开发的软件示例。

CC2650 模块 BoosterPack 套件配有无线网络处理器软件,该软件允许您使用简单 UART 接口将低功耗蓝牙连接添加到任何应用。模块 BoosterPack 套件还包含一个 JTAG 连接,用于对 CC2650 模块进行编程和调试。因此,您可以在 CC2650 模块上开发任何低功耗蓝牙应用。

注意:若要使用软件示例和 CC2650 模块 BoosterPack,您还需要 MSP432 LaunchPad 套件。提供了含有两个 EVM 的捆绑包

特性
  • 采用带集成式天线的 CC2650 模块的低功耗蓝牙模块 BoosterPack 套件
  • 包含 MSP432 MCU 作为应用处理器的软件示例
  • 已通过 FCC/ARIB、CE 和 IC 无线电标准的预先认证
  • 用于在模块上开发任何低功耗蓝牙应用的调试接口
  • 已通过蓝牙 4.2 规范认证

低功耗 2.4GHz 产品
CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块

close
版本: null
发布日期:
插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ MCU SDK 蓝牙插件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
通用 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
硬件开发
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S CC3235S 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块 LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
浏览 下载选项
认证

CC26XX-REPORTS — CC26xx Regulatory Certification Reports

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651R3SIPA 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
硬件开发
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块 LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件
下载选项

CC26XX-REPORTS CC26xx Regulatory Certification Reports

close
版本: 7.20.00.00
发布日期: 2023-5-8
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651R3SIPA 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
硬件开发
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块 LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件

文档

Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK, Japan, Korea, and Taiwan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports

发布信息

This page provides access to the CC26XX certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

新增功能

  • Updated CC2651R3SIPAT0MOUR with Japan, Korea, and Tiawan reports
  • Updated CC2652RSIPMOT CE with missing safety report
驱动程序或库

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC2650STK SimpleLink™ 低功耗蓝牙/多标准 SensorTag
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块
下载选项

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
版本: 2.02.08.12
发布日期: 2024-9-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC2650STK SimpleLink™ 低功耗蓝牙/多标准 SensorTag
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块

文档

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

发布信息

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

新增功能

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BOOSTXL-CC2650MA EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
电子书 TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 2018-5-30
更多文献资料 实验室:传感器集成 2017-11-17
更多文献资料 Jacki Project Lecture 2017-11-17
更多文献资料 简介:传感器集成 2017-11-17
白皮书 SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad 2017-9-18
应用手册 Running Standalone Bluetooth® low energy Applications on CC2650 Module (Rev. A) PDF | HTML 2017-6-7
用户指南 CC2650 Module BoosterPack™ Getting Started Guide (Rev. A) 2016-6-29

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC2650STK SimpleLink™ 低功耗蓝牙/多标准 SensorTag LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ 双频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频