SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

SMH Technologies FlashRunner 高速编程工具

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

来源: SMH Technologies
立即订购

概述

FlashRunner HS 是一个多端编程系统。这款典型编程系统的各项功能可在中央控制单元与通过 USB Type-C 电缆连接的多达 8 个外设有源模块之间共享。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。


要查看支持的 TI 器件,请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/

特性
  • LAN 通信接口
  • 用于独立操作的数字光隔离式并行接口
  • 8 个 USB Type-C 端口,可连接多达 8 个 HS 有源模块
  • 256GB 板载 eMMC 内存
  • USB Type-C 端口将与 HS 控制单元连接
  • 支持大多数 ISP/PP 协议(eMMC、并行 NAND、BDM、JTAG、DAP、CSI、SPI、四通道 SPI、I2C、UART、MC2W、ISSP、SWD、ICSP、EICSP、MDI、PPM、PDI、SWIM 等)
  • 通过先进的数字线路驱动器提高性能
  • 针对器件的通信频率(高达 80MHz)
  • 电源转换段可为电路板供电并向输出提供可编程电压
  • 输出电力线电压和连续电流监控
实时数字电源 MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU F29H850TU 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU TMS320F2800137 具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2800157 具有 HRPWM、120MHz 频率、256KB 闪存且支持 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280039C 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU TMS320F280049C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28388D 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU

 

实时电机控制和自动化 MCU
AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU TMS320F280025C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
F29H859TU-Q1 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU F29P589DM-Q1 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 32 位 MCU F29P589DU-Q1 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 32 位 MCU TMS320F28P559SJ-Q1 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28P659DK-Q1 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、CAN-FD、AES 和锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 SMH Technologies

立即订购并开发

硬件编程工具

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED — FlashRunner High-Speed

支持的产品和硬件

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED FlashRunner High-Speed

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SMH Technologies。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。