TMS320F2800157

正在供货

具有 HRPWM、120MHz 频率、256KB 闪存且支持 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU

产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 36 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, CAN FD, Dual security zones, FPU32, Watchdog timer UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 14 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 11, 17, 21 SPI 1 QEP 2 USB No Hardware accelerators Floating point unit, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, CAN FD, I2C, LIN, PMBUS, SCI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 52 Number of I2Cs 2
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 36 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, CAN FD, Dual security zones, FPU32, Watchdog timer UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 14 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 11, 17, 21 SPI 1 QEP 2 USB No Hardware accelerators Floating point unit, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, CAN FD, I2C, LIN, PMBUS, SCI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 52 Number of I2Cs 2
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14
  • 120MHz 32 位锁步双 TMS320C28x 内核
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 外部电阻器支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核、3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 可生成 1.2V 电压
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 52 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 10 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12-位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带 12 位基准数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个具有 9.5 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中四个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
    • 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 诊断特性
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 PowerPAD™ Thermally Enhanced Thin Quad Flatpack (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅器件信息 表和器件比较):
    • F280015xS、F280015xQ 器件:-40°C 至 125°C
    • F280015xE 器件:-40°C 至 150°C
  • 120MHz 32 位锁步双 TMS320C28x 内核
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 外部电阻器支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核、3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 可生成 1.2V 电压
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 52 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 10 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12-位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带 12 位基准数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个具有 9.5 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中四个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
    • 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 诊断特性
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 PowerPAD™ Thermally Enhanced Thin Quad Flatpack (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅器件信息 表和器件比较):
    • F280015xS、F280015xQ 器件:-40°C 至 125°C
    • F280015xE 器件:-40°C 至 150°C

TMS320F280015x (F280015x) 是经过成本优化的 C2000 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。

这些应用包括:

TMS320F280015x 采用 32 位锁步双 C28x CPU,使得该器件无需过多的软件开销即可成为 ASIL B 级功能安全器件。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000™ MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD2800157 评估板并下载 C2000Ware

TMS320F280015x (F280015x) 是经过成本优化的 C2000 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。

这些应用包括:

TMS320F280015x 采用 32 位锁步双 C28x CPU,使得该器件无需过多的软件开销即可成为 ASIL B 级功能安全器件。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000™ MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD2800157 评估板并下载 C2000Ware

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 56
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F280015x 实时微控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 25日
* 勘误表 TMS320F280015x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. D) PDF | HTML 2024年 11月 22日
* 用户指南 TMS320F280015x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 17日
功能安全信息 VDE Safety Certification for C2000 MCUs (Rev. A) 2026年 6月 4日
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
用户指南 TMS320F280015x、TMS320F280013x 和 F28E12x 之间的迁 移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 18日
产品概述 适用于汽车和工业实时微控制器的安全包 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 8月 26日
用户指南 C2000 实时微控制器外设 (Rev. U) PDF | HTML 英语版 (Rev.U) PDF | HTML 2025年 8月 22日
应用手册 C2000 IDE Assist 迁移工具指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 5日
用户指南 C2000™ 微控制器引导加载入门 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 25日
产品概述 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025年 4月 23日
应用手册 《C2000 IDE Assist 工具特性指南》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 21日
应用手册 使用 C2000 和 GaN 实现稳健而又简便的 TCM 图腾柱 PFC 控 制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 28日
应用手册 ADC 过采样 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 16日
应用手册 根据 C2000™ MCU 诊断库在电器应用中通过 UL/IEC 60730-1/60335-1 B 级认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 31日
证书 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024年 5月 23日
应用手册 C2000 微控制器的 CAN 闪存编程 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 29日
产品概述 C2000™ 实时微控制器的汽车功能安全 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.F) 2024年 4月 23日
用户指南 TMS320F280013x/15x 闪存 API 版本 2.00.10.00 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 12日
应用手册 C2000 ADC 的 VREFHI 驱动器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 19日
功能安全信息 TMS320F280015x TUV SUD Functional Safety Certificate 2023年 10月 27日
功能安全信息 TMS320F280015x Functional Safety Manual PDF | HTML 2023年 10月 6日
应用手册 带数字控制器的图腾柱 PFC 优化控制方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 25日
白皮书 HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 11日
白皮书 如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 7月 11日
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 缓解 ADC 存储器串扰的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 C2000 实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FORTI) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 25日
产品概述 C2000 F280015x 实时微控制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 1日
技术文章 How to optimize your automotive HVAC design in the growing HEV/EV market PDF | HTML 2023年 2月 6日
应用手册 C2000 SysConfig 链接器命令工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 27日
用户指南 TMS320F28002x、TMS320F280015x 和 TMS320F280013x 之间的迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 27日
应用手册 F2800x C2000™ 实时 MCU 系列硬件设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 10日
技术文章 How intelligent control can improve energy consumption PDF | HTML 2022年 10月 31日
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 Designing With the C2000™ Embedded Pattern Generator (EPG) PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021年 10月 20日
白皮书 Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig 2021年 10月 20日
应用手册 利用新型 ePWM 特性进行多相控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 13日
白皮书 Prototype Motor Drive System for Autonomous Industrial Mobile Robots PDF | HTML 2021年 9月 29日
更多文献资料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020年 12月 15日
应用手册 Enhancing Device Security by Using JTAGLOCK Feature PDF | HTML 2020年 5月 27日
用户指南 TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual (Rev. C) 2019年 10月 29日
应用手册 How to Maximize GPIO Usage in C2000 Devices PDF | HTML 2019年 10月 8日
应用手册 C2000 Software Controlled Firmware Update Process PDF | HTML 2019年 5月 8日
应用手册 Updating Firmware on Security Enabled TMS320F2837xx or TMS320F2807x Devices 2018年 12月 4日
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018年 7月 27日
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018年 6月 12日
白皮书 Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017年 5月 9日
应用手册 Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016年 3月 22日
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
应用手册 Center-Aligned Space Vector PWM Realization for 3 Phase 3 Level Inverter 2012年 10月 25日
产品概述 Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 2012年 10月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-F2800157 — C2000™ 实时 MCU F2800157 LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F2800157 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F280015x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDSCNCD2800157 — TMDSCNCD2800157 controlCARD 评估模块

TMDSCNCD2800157 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F280015x 器件的低成本评估和开发板。它附带一个 HSEC180(180 引脚高速)边缘连接器,是一款非常适合初始评估和原型设计的 controlCARD。评估 TMDSCNCD2800157 需要一个 180 引脚集线站 TMDSHSECDOCK(可单独购买)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
硬件编程工具

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程

SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。

来源:SEGGER
硬件编程工具

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0 — SMH Technologies FlashRunner 2.0 8 通道和 FlashRunner 2.0 16 通道编程工具

FlashRunner 2.0 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),提供 4 种配置:4、8、12 和 16 个通道,允许同时对多达 16 个目标(甚至彼此不同)进行编程(使用多路解复用器工具可达 32 个目标)。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。

来源:SMH Technologies
硬件编程工具

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS — SMH Technologies FlashRunner 高速编程工具

FlashRunner HS 是一个多端编程系统。这款典型编程系统的各项功能可在中央控制单元与通过 USB Type-C 电缆连接的多达 8 个外设有源模块之间共享。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。


要查看支持的 TI 器件,请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/

来源:SMH Technologies
硬件编程工具

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG — SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 新一代编程工具

FlashRunner LAN2.0 Next Generation 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),可通过 1 到 4 个并行通道使用。得益于简单的远程会话,可以启用更多通道(2 到 4 个)。FlashRunner LAN2.0 NXG 为集成到固定装置中而设计,因此极其紧凑和小巧。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。

来源:SMH Technologies
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE 适用于 C2000 微控制器的 C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK

    • DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
固件

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件

SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。
固件

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件

Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。 


Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:

  • SP 800-208:LMS 和 XMSS
  • FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER 
  • FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium 
  • FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+ 

技术亮点 

  • (...)
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
仿真模型

F2800157/157-Q1/156-Q1/155/155-Q1/154-Q1 PM BSDL Model

SPRM830.ZIP (2 KB) - BSDL Model
仿真模型

F2800157/157-Q1/156-Q1/155/155-Q1/154-Q1 PN BSDL Model

SPRM829.ZIP (2 KB) - BSDL Model
仿真模型

TMS320F280015x IBIS Model

SPRM850.ZIP (580 KB) - IBIS Model
设计工具

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

“应用”类:

  1. 培训/研讨会
  2. 建模工具
  3. 电机控制
  4. 数字电源
  5. 软件栈
  6. 功能安全
  7. 信息安全
  8. 硬件服务
  9. 软件服务
设计工具

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)
参考设计

PMP23126 — 具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计

此参考设计是基于 GaN 的 3kW 相移全桥 (PSFB),旨在实现最大的功率密度。该设计具有一个有源钳位,可尽可能地减小次级同步整流器 MOSFET 的电压应力,以使用具有更好品质因数 (FoM) 的额定电压较低的 MOSFET。PMP23126 在初级侧使用我们的 30mΩ GaN,在次级侧使用硅 MOSFET。与 Si MOSFET 相比,LMG3522 顶部冷却 GaN 集成了驱动器和保护功能,可在更宽的工作范围内保持 ZVS,从而实现更高的效率。PSFB 以 100kHz 的频率运行,可实现 97.74% 的峰值效率。

包含在电机控制 SDK 中的 MathWorks MATLAB (...)

测试报告: PDF
参考设计

TIDM-02012 — MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计

TIDM-02012 是一种高压 5kW 参考设计,专为由中等性能 C2000™ TMS320F28003x 实时 MCU 控制的混合动力汽车/电动汽车压缩机 (eCompressor) 应用而构建。它旨在评估 400V 和 800V 直流母线,迎合更高电池电压的市场趋势。  基于 controlCARD 的设计使用户能够评估多个 MCU 和栅极驱动器选项,并可进行扩展以支持 C2000™ 产品系列中的其他器件,包括未来规划的器件,从而满足不断增长的网络安全、功能安全和其他汽车市场需求。

基于 MathWorks (...)

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频