TAS3251EVM

TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类评估模块

TAS3251EVM

立即订购

概述

TAS3251 超高清音频评估模块展示德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入、高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用支持集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC,可实现高级音频处理,包括 SmartAmp 和 SmartEQ。该单芯片解决方案的集成减少了总体系统解决方案的尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调优软件支持,可以快速轻松地调优和控制扬声器。D 类功率级具有高级集成式反馈和专有的高速栅极驱动器错误校正功能,可在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件以 AD 模式运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 175W 的功率,或为 3Ω 负载提供 2 x 220W 的功率。

TAS3251EVM 支持多种音频输入格式、包括 USB、光学 SPDIF、同轴电缆 SPDIF 和直接 I2S。该 EVM 可以配置为立体声 (2 x BTL)、单声道 (1 x PBTL) 或有源分频双向放大器。使用板载 MSP430 中包含的预编程流程快速入门,或使用 PurePath(TM) Consle 3 进行全面控制和调优。使用 SmartAmp 配置均衡 (EQ)、动态范围控制 (DRC)、自动增益限制器 (AGL),以及高级扬声器保护。

特性
  • 立体声、单声道和双向扬声器配置
  • 音频输入:USB、光学 SPDIF、同轴电缆 SPDIF、直接 I2S 或 TDM
  • 音频采样率:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
  • 使用 PurePath™ Console 3 进行高级调优
  • 双面镀通孔 2oz 铜 2 层 PCB 布局

  • TAS3251 评估模块
  • 散热器
  • 下载:PurePath Console 3

DC/DC converters
LM5010 8V 至 75V 宽输入电压、1A 恒定导通时间非同步降压稳压器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

Low-power MCUs
MSP430G2955 具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

复位及看门狗 IC
TPS3802 具有手动复位功能的 400ms 延迟、小型电源电压监控器 TPS3897 具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

 

扬声器、电视和条形音频放大器
TAS3251 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器

 

时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

音频编解码器
SRC4392 高端组合采样速率转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TAS3251 EVM

了解详情

Develop with TAS3251 EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS3251 Class-D audio amplifier.
评估板

TAS3251EVM — TAS3251EVM

Required
为什么必需? This is the evaluation board for evaluating TAS3251.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS3251EVM TAS3251EVM

close
版本: null
发布日期:
评估板

PUREPATH-CMBEVM — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台主板

Required
为什么必需? This is the PurePath console motherboard required for TAS3251EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-060026 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PUREPATH-CMBEVM 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台主板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-060026 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计
支持软件

TAS3251-SW — TAS3251 Software

Required
为什么必需? This is the PurePath Console 3 software app for TAS3251 evaluation and tuning.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS3251 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器
硬件开发
评估板
TAS3251EVM TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类评估模块
应用软件和框架

LEARNINGBOARD-SW — 用于扬声器特性鉴定的学习板软件

Required if
using SmartAmp features.
为什么必需? This software plugin for PurePath Console 3 allows you to generate a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters for SmartAmp.
支持的产品和硬件
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

TAS3251EVM — TAS3251EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS3251EVM TAS3251EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS3251 Evaluation Module (Rev. B) 2019-1-10
证书 TAS3251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

设计工具和仿真

设计工具
LCFILTER-CALC-TOOL D 类 LC 滤波器设计器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持