TAS3251

正在供货

175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 175 Power stage supply (max) (V) 38 Power stage supply (min) (V) 12 RDS(on) (Ω) 0.06 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 175 Power stage supply (max) (V) 38 Power stage supply (min) (V) 12 RDS(on) (Ω) 0.06 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35
  • 灵活的音频输入
    • I2S、TDM、左对齐、右对齐
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 支持三线制数字输入(无需 MCLK)
  • THD+N 为 10% 时的总输出功率
    • 175W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 220W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 350W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的总输出功率
    • 140W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 175W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 高级集成闭环设计
    • 1W/4Ω 时的超低 0.01% THD+N
    • 削波前 THD+N 小于 0.01%
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声 <95µV(A 加权)
    • 信噪比(A 加权)大于 108dB
  • 固定功能处理特性
    • SmartEQ(每通道最多 15 个双二阶滤波器)
    • 交越 EQ(2 组,每组 5 个双二阶滤波器)
    • 三频段高级 DRC + AGL
    • 动态 EQ 和 SmartBass
    • 采样速率率转换
  • 控制功能
    • I2C 软件模式控制
    • 地址选择引脚
  • 90% 高效 D 类运行 (4Ω)
  • 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
  • 集成保护并带错误报告:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过温警告和关断,以及直流扬声器保护
  • 灵活的音频输入
    • I2S、TDM、左对齐、右对齐
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 支持三线制数字输入(无需 MCLK)
  • THD+N 为 10% 时的总输出功率
    • 175W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 220W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 350W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的总输出功率
    • 140W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 175W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 高级集成闭环设计
    • 1W/4Ω 时的超低 0.01% THD+N
    • 削波前 THD+N 小于 0.01%
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声 <95µV(A 加权)
    • 信噪比(A 加权)大于 108dB
  • 固定功能处理特性
    • SmartEQ(每通道最多 15 个双二阶滤波器)
    • 交越 EQ(2 组,每组 5 个双二阶滤波器)
    • 三频段高级 DRC + AGL
    • 动态 EQ 和 SmartBass
    • 采样速率率转换
  • 控制功能
    • I2C 软件模式控制
    • 地址选择引脚
  • 90% 高效 D 类运行 (4Ω)
  • 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
  • 集成保护并带错误报告:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过温警告和关断,以及直流扬声器保护

TAS3251 是一款数字输入、高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用支持集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC,可实现高级音频处理,包括 SmartAmp 和 SmartEQ。首款大功率单芯片解决方案减少了总体系统解决方案的尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调优软件支持,可以快速轻松地调优和控制扬声器。D 类功率级具有高级集成式反馈和专有的高速栅极驱动器错误校正功能,可在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件以 AD 模式运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 175W 的功率,或为 3Ω 负载提供 2 x 220W 的功率。

TAS3251 是一款数字输入、高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用支持集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC,可实现高级音频处理,包括 SmartAmp 和 SmartEQ。首款大功率单芯片解决方案减少了总体系统解决方案的尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调优软件支持,可以快速轻松地调优和控制扬声器。D 类功率级具有高级集成式反馈和专有的高速栅极驱动器错误校正功能,可在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件以 AD 模式运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 175W 的功率,或为 3Ω 负载提供 2 x 220W 的功率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS3251 175W 立体声、350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器,具有高级 DSP 处理功能 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 29日
应用简报 Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide PDF | HTML 2026年 3月 11日
应用手册 Power Amplifiers for Constant Voltage Audio Systems PDF | HTML 2022年 9月 6日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 TAS3251 process flows (Rev. A) 2019年 1月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS3251EVM — TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类评估模块

TAS3251 超高清音频评估模块展示德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入、高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用支持集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC,可实现高级音频处理,包括 SmartAmp 和 SmartEQ。该单芯片解决方案的集成减少了总体系统解决方案的尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调优软件支持,可以快速轻松地调优和控制扬声器。D 类功率级具有高级集成式反馈和专有的高速栅极驱动器错误校正功能,可在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件以 AD (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

TAS3251-SW TAS3251 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

Calculate and design audio Class-D LC filters in minutes using the Class-D LC Filter Designer.  Select from 4 different filter types based on Class-D output, switching topology and performance.  Input corner frequency and quality (Q) factor to fine tune the audio frequency (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSSOP (DKQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频