TIDA-00079

1 类 PoE - 高效 IP 摄像头电源模块参考设计

TIDA-00079

设计文件

概述

这款 IP 摄像头电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 运行。这款创新的电源模块用于低功耗 DM385-AR331 IP 摄像头,依赖于同样极具成本效益的高效开关器件,如 TPS5432。因此,TI 提供了一种解决方案,可以在实现高性能的同时将系统功耗降低到业界卓越水平。

特性
  • 在 1080p IP 摄像头中启用 1 类 PoE 系统电源
  • 使用 5V 输入时,1080p30 的 IP 摄像头解决方案功率低至 2.2 瓦
  • 在 5 伏电压下运行时,效率为 90%。PoE 运行时效率为 78%。
  • 系统发热量降低,简化了封装设计
  • 与许多 PMIC 解决方案相比,性价比更高
输出电压选项 TIDA-00079 TIDA-00079.1
输入电压(最小值)(V) 36 36
输入电压(最大值)(V) 57 57
输出电压(标称值)(V) 5 5
Iout(最大值)(A) 2 2
输出功率 (W) 10 10
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU188.PDF (1388 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR388.ZIP (576 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC267.ZIP (9157 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR387.ZIP (1604 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54322.95V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS54339具有 D-CAP2 模式 的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS63036具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2S017具有低钳位和 EMI 滤波功能的 2 通道 5.5V、1pF、±11kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S009适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD8E0038 通道 9pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S016适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Efficiency IP Camera Power Module Design Guide 2014-1-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频