TPS5432
- 两个用于生成 3A 持续输出电流的 70mΩ(典型值)场效应管 (MOSFET)
- 带有外部补偿的电流模式控制
- 700kHz 开关频率
- 360µA 无负载静态工作电流(没有开关)
- 内部电压基准为 0.808V
- 25°C 时,基准精度为 ±2.0%
- -40°C~125°C 温度范围内 ±3.0% 的基准精度
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定运行
- 可调节慢启动
- 逐周期电流限制、和频率折返保护功能
- 耐热增强型 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DDA) 封装
TPS5432 是一款带有集成型 MOSFET 的 6V,3A,低静态电流 (Iq),电流模式,同步单片降压转换器。 TPS5432 通过集成 MOSFET、执行电流模式控制来实现小型设计,从而减少外部组件数量、使用 700kHz 开关频率来减小电感器尺寸。 带有外露散热垫的 SOIC-8 封装方式提供耐热增强型解决方案并且易于使用。
TPS5432 在温度范围内提供带有精确电压基准 (3.0%) 的针对多种负载的准确调节。
通过集成的 70mΩ MOSFET 和典型值为 360μA 的电源电流,效率得以大幅提升。 通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2µA。
输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。 一个位于此引脚上的陶瓷电容器可以很容易的调节慢启动时间。
频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS5432 2.95V 至 6V 输入电压,3A 输出电流,700kHz 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 11月 16日 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 应用手册 | Optimizing Load Releasing Characteristics in TV Application | PDF | HTML | 2021年 4月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS5432EVM-116 — 用于 TPS5432 3A 同步降压转换器的评估模块
The Texas Instruments TPS5432EVM-116 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS5432 2.95V to 6V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter.
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS5432 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMB92A.ZIP (152 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。