适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

产品详情

Type HDMI Companion Protocols HDMI Rating Catalog Number of channels 12 Supply voltage (V) 3.3, 5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type HDMI Companion Protocols HDMI Rating Catalog Number of channels 12 Supply voltage (V) 3.3, 5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 UQFN (RKT) 24 8 mm² 4 x 2
  • 符合 HDMI 兼容性测试,无需任何外部组件
  • IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
  • 支持高清多媒体接口 (HDMI) 1.4 数据速率
  • 与 D 类和 C 类引脚映射相匹配
  • 采用超低差分电容匹配 (0.05pF) 为四个差分对提供 8 通道 ESD 保护
  • HDMI 5V_OUT 引脚上具有 55mA 电流限制的片上负载开关
  • 自动方向感应 I2C 电平转换器,采用单触发电路驱动长 HDMI 电缆(750pF 负载)
  • HDMI 连接器侧端口具有反向驱动保护
  • 遵照 HDMI 规范集成上拉和下拉电阻
  • 采用节约空间的 24 引脚 RKT 封装和 24 引脚 TSSOP 封装

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 机顶盒

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 HDMI 兼容性测试,无需任何外部组件
  • IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
  • 支持高清多媒体接口 (HDMI) 1.4 数据速率
  • 与 D 类和 C 类引脚映射相匹配
  • 采用超低差分电容匹配 (0.05pF) 为四个差分对提供 8 通道 ESD 保护
  • HDMI 5V_OUT 引脚上具有 55mA 电流限制的片上负载开关
  • 自动方向感应 I2C 电平转换器,采用单触发电路驱动长 HDMI 电缆(750pF 负载)
  • HDMI 连接器侧端口具有反向驱动保护
  • 遵照 HDMI 规范集成上拉和下拉电阻
  • 采用节约空间的 24 引脚 RKT 封装和 24 引脚 TSSOP 封装

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 机顶盒

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD12S016 是一款单芯片高清多媒体接口 (HDMI) 器件,具有自动方向感应 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成式低电容高速静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 保护二极管。通过 55mA 限流 5V 输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V_OUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制与 LS_OE 控制信号无关,其通过 CT_HPD 引脚进行控制,使得在启用 HDMI 链路前即可激活检测方案(5V_OUT 和 HPD)。SDA、SCL 和 CEC 线路上拉到 A 侧的 VCCA。在 B 侧,CEC_B 引脚上拉到内部 3.3V 电源轨,SCL_B 和 SDA_B 均上拉到 5V 电源轨 (5V_OUT)。SCL 和 SDA 引脚满足 I2C 规范,可驱动高达 750pF 电容负载,超出了 HDMI 1.4 规范。HPD_B 端口配有毛刺脉冲滤波器,可在插入 HDMI 连接器时避免由插座跳起引起的错误检测。TPD12S016 的 5V_OUT 引脚具有反向电流阻断功能。系统断电时,SCL_B、SDA_B 和 CEC_B 引脚也具有反向电流阻断功能。

TPD12S016 是一款单芯片高清多媒体接口 (HDMI) 器件,具有自动方向感应 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成式低电容高速静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 保护二极管。通过 55mA 限流 5V 输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V_OUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制与 LS_OE 控制信号无关,其通过 CT_HPD 引脚进行控制,使得在启用 HDMI 链路前即可激活检测方案(5V_OUT 和 HPD)。SDA、SCL 和 CEC 线路上拉到 A 侧的 VCCA。在 B 侧,CEC_B 引脚上拉到内部 3.3V 电源轨,SCL_B 和 SDA_B 均上拉到 5V 电源轨 (5V_OUT)。SCL 和 SDA 引脚满足 I2C 规范,可驱动高达 750pF 电容负载,超出了 HDMI 1.4 规范。HPD_B 端口配有毛刺脉冲滤波器,可在插入 HDMI 连接器时避免由插座跳起引起的错误检测。TPD12S016 的 5V_OUT 引脚具有反向电流阻断功能。系统断电时,SCL_B、SDA_B 和 CEC_B 引脚也具有反向电流阻断功能。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD12S016 具有 I2C 电平转换缓冲器、12 通道 ESD 保护和限流负载开关的 HDMI 配套芯片 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 1月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点