TIDA-00176

具有高分辨率位置内插的 Sin/Cos 编码器接口参考设计

TIDA-00176

设计文件

概述

TIDA-00176 参考设计是针对 Sin/Cos 位置编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用场景包括需要精确速度和位置控制的工业驱动器。
该设计采用了 16 位双路采样 ADC,并提供了可直接替换的 14 位或 12 位版本,从而允许在性能和成本之间进行优化。此外,TIDA-00176 还支持通过 SPI 和 QEP 接口轻松连接外部处理器,并支持使用可选的嵌入式 ADC。为实现快速评估,本设计提供适用于 Piccolo F28069M MCU LaunchPad 的示例固件。该固件可输出来自 Sin/Cos 编码器的实测角,同时可通过 MCU 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。

特性
  • 符合 EMC 标准的工业接口设计适用于带 1Vpp 差动输出(2.5V 偏移)以及高达 500kHz 输入频率的 Sin/Cos 编码器
  • 高分辨率插值位置,分辨率高达 28 位,电缆长度测试可达 70 米
  • 双路模拟信号链支持同时使用 16 位双路 SAR ADC 和 MCU 嵌入式 ADC,允许评估两条路径和/或优化一条路径以提高抗噪性并降低带宽
  • 易于通过 SPI 和 QEP 接口连接到 MCU,并且根据分辨率要求,可以通过使用可直接替换的 14 位或 12 位 ADC 来实现成本优化
  • 为 C2000 MCU 提供的示例固件,能够在 16kHz 频率下计算高分辨率角度,并通过 USB 虚拟 COM 端口发送角度数据,以便于性能评估
  • 经测试符合 IEC61000-4-2、4-4 和 4-5 要求(ESD、EFT 和浪涌 EMC 抗扰度要求)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU108B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRF58.PDF (389 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRF55.PDF (48 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF57.ZIP (3771 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAF2.ZIP (1051 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF56.PDF (3064 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRF54.PDF (759 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54040A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531A超低功耗、RRO、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA23655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8354双路 700kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

TIDCAF3 — TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00176 具有高分辨率位置内插的 Sin/Cos 编码器接口参考设计

TIDCAF3 TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-6-10
硬件开发
参考设计
TIDA-00176 具有高分辨率位置内插的 Sin/Cos 编码器接口参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcaf3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcaf3/tidcaf3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAF3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有高分辨率位置内插的正弦/余弦编码器接口 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-4-22
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频