TIDA-00203

使用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

TIDA-00203

设计文件

概述

该参考设计演示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小型控制器访问网络 (CAN) 到以太网转换器。此参考设计支持符合 IEEE 802.3 标准的 10/100 Base-T,适用于工业驱动器监控以及监控控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需对固件进行简单的更改,同一硬件就可以用作 CAN 转以太网的网关或桥接器。网关应用可用于监控以太网上的远程 CAN 网络,而网桥应用可用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。 

特性
  • 完全集成的 10/100 以太网 MAC 和 PHY,具有高级 IEEE 1588 精确时间协议 (PTP) 硬件以及媒体独立接口 (MII) 和简化 MII (RMII) 支持,可提供紧凑的以太网解决方案。
  • 板载非隔离式控制器局域网 (CAN) 和 RS-485 PHY 可轻松同各种现场总线解决方案相连。  临时连接可实现高效隔离式 CAN 及 Profibus 接口。
  • JTAG 连接器便于编程
  • 通过扩展连接器可访问通信、模数转换器 (ADC) 和通用输入和输出 (GPIO) 接口,从而实现更大的灵活性
  • 该 50 引脚 SDCC 连接器可以轻松与 MII 和 RMII 以太网 PHY 连接,以便与其他控制器配合使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU706A.PDF (2281 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCU8.PDF (387 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCU7.PDF (285 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCV0.ZIP (2763 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC902.ZIP (392 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCU9.ZIP (1045 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCU6.PDF (819 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA196-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVD256适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62177具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1290NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1290NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1292NCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1292NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1297NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129CNCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129CNCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129DNCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129DNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD72具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

应用软件和框架

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00203 使用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

TIDC903 TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-2-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00203 使用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc903 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc903/tidc903.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC903. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Compact CAN-to-Ethernet Converter Using 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU (Rev. A) 2015-2-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频