TPS62177
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术
- 输入电压范围 4.75V 至 28V
- 静态电流典型值4.8µA(睡眠模式)
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 500mA 输出电流
- 输出电压范围为 1V 至 6V
- 典型值为 1MHz 的开关频率
- 无缝省电模式转换
- 欠压闭锁
- 短路保护
- 过热保护
- 采用 2mm x 3mm 10 引脚晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装
TPS62175/7 是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,此转换器基于分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术。
借助于 4.75V 至 28V 的宽工作输入电压,此器件非常适合于由多节锂离子电池以及 12V 和更高阻抗电源轨供电的系统,从而提供高达 500mA 的输出电流。
TPS62175/7 在轻负载时自动进入节能模式,以在整个负载范围内保持高效率。 此外,它特有一个为具有高级节能模式的应用(像超低功耗微控制器)供电的睡眠模式。 电源正常输出可被用于电源排序和/或者加电复位。
此器件在正常模式特有一个典型值为 22uA 的静态电流,在睡眠模式中此电流值为 4.8uA。 In Sleep Mode, the efficiency at very low load currents can be increased by as much as 20%. 在关断模式中,关断电流少于 2uA 并且输出被有源放电。
提供可调和固定输出电压版本的 TPS62175/7 采用一个小型 2mm x 3mm 10 引脚 WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-AFE031-DF1 — SunSpec 兼容型 PLC BoosterPack™
BOOSTXL-AFE031-DF1 评估模块采用了 TI 的集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端器件 AFE031。与受支持的 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件搭配使用时,BoosterPack™ 插件模块为 PLC 应用(具体如 SunSpec 快速关断)提供强大的评估平台。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00226 — 基于 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器
串行通信已在电网基础设施设备中广泛使用。但串行通信在传输距离和带宽方面的局限性让人们需要更灵活更高速的方法来实现现代智能电网网络迁移。在最近十年,以太网已经作为高效的通信方法被各行业接受。此设计演示了串行端口与以太网端口之间的双向切换和传输,凭借该方法,只能在自有电网中进行串行通信的老设备与现代化的以太网设备之间可以实现通信,而无需对现有硬件或软件进行任何更改。
参考设计
TIDA-050012 — Power DUO 源 200W USB-C PD 参考设计
Power DUO 源 200W USB-C PD 参考设计是完整的 USB PD 源参考设计,支持用户选择他们的 USB PD 源电压。
参考设计
TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1% 且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计
这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 器件的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 器件、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。
参考设计
TIDA-060001 — SunSpec 快速关断发送和接收参考设计
该参考设计将 AFE031 电力线通信模拟前端与 C2000 MCU 相连接,以使用移频键控 (FSK) 通过有线耦合接口发送和接收数据。该设计演示了 SunSpec 标准协议使用 FSK(FM:131.25kHz 和 FS:143.75kHz)传输特定 33 位字包的过程。目的是为始终保持活动状态的信号提供一套集成系统解决方案,实现光伏逆变器到光伏 (PV) 模块的通信。
参考设计
TIDM-TM4C129CAMERA — 用于 ARM® Cortex®-M 微控制器 (MCU) 的摄像头参考设计
此设计使用 QVGA 显示面板来实现网络摄像头,并利用嵌入式 Web 服务器进行远程监控。 凭借用于 Web 服务器的 250KB 内存容量,TM4C129x 微控制器上有足够的存储器可用于额外定制。
参考设计
TIDM-TM4C129XSDRAM — 在高性能微控制器上连接 SDRAM 存储器
该参考设计演示了如何实现 SDRAM 存储器并将其连接到高性能微控制器 TM4C129XNCZAD。该实现方案是通过使用微控制器的 EPI 接口在 60MHz 上连接 256Mbit SDRAM 来实现的。这样,开发人员在与高速 LCD 面板连接时,可以实现额外的存储器用来存储为代码和数据。
参考设计
TIDA-00203 — 使用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计
该参考设计演示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小型控制器访问网络 (CAN) 到以太网转换器。此参考设计支持符合 IEEE 802.3 标准的 10/100 Base-T,适用于工业驱动器监控以及监控控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需对固件进行简单的更改,同一硬件就可以用作 CAN 转以太网的网关或桥接器。网关应用可用于监控以太网上的远程 CAN 网络,而网桥应用可用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。
参考设计
TIDM-CONNECTED-ETHERNET — 连接的以太网、USB 和 LCD 参考设计
此参考设计将展示多种支持以太网和 LCD 的应用,例如远程传感器监测、通过基于网络的 LCD 仪表板进行以太网配置以及与天气网站连接的感知应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。