TIDA-00293

采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机

TIDA-00293

设计文件

概述

此 DLP® 3D 打印机参考设计采用了我们的 DLP 3D 结构光软件开发套件 (SDK),您可以利用它构建具有超高分辨率的 3D 物体。这一与众不同的 DLP 技术采用了在高速高精度 3D 打印领域备受推崇的立体光刻工艺。此参考设计采用 DLP LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),展示了可精确曝光物体层的 DLP 0.45” WXGA 芯片组。该设计还采用了我们的低功耗 MSP430 嵌入式处理器,将层曝光与电机控制同步,以便实现精确的渐进式 3D 打印。

特性
  • 集成电机驱动例程
  • 用于自定义图层序列的自适应 GUI
  • 用于移植到其他 DLP 芯片组的模块化系统设计
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU503.PDF (984 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRA63.ZIP (850 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC573.ZIP (1231 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA64.ZIP (3324 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA61.PDF (196 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA60.PDF (206 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA62.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC086A.ZIP (4061 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC572.ZIP (10233 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR157A.PDF (433 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA58.PDF (35 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA59.PDF (323 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA57.PDF (93 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPC350适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2410具有 56KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8825具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器  

数据表: PDF | HTML
可见光(420nm 至 700nm)DMD

DLP45000.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

此 DLP® 3D 打印机参考设计采用了我们的 DLP 3D 结构光软件开发套件 (SDK),您可以利用它构建具有超高分辨率的 3D 物体。这一与众不同的 DLP 技术采用了在高速高精度 3D 打印领域备受推崇的立体光刻工艺。此参考设计采用 DLP LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),展示了可精确曝光物体层的 DLP 0.45” WXGA 芯片组。该设计还采用了我们的低功耗 MSP430 嵌入式处理器,将层曝光与电机控制同步,以便实现精确的渐进式 3D 打印。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

软件开发

支持软件

TIDC591 — TIDA-00293 DLP 3D Printer Software Bundle

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机

TIDC591 TIDA-00293 DLP 3D Printer Software Bundle

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-8-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc591 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc591/tidc591.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC591. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00293 3D Printer Test Results 2014-8-22
产品概述 适用于 3D 打印的 TI DLP® 技术 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-10-1
技术文章 Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 2015-6-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频