TIDEP0076

基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076

设计文件

概述

TIDEP0076 3D 机器视觉设计说明了一种基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集基于 DLP4500 的投影仪发出的反射光图案。已采集图形的后续处理、物体的 3D 点云计算及其 3D 可视化均可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行。此设计提供了一种嵌入式解决方案。相对于基于主机 PC 的实现方案,此设计具有功耗、简洁性、成本和尺寸等方面的优势。

特性
  • 采用基于 DLP® 技术的结构光技术演示 3D 机器视觉检查。
  • 基于 Sitara AM57xx SoC 和 DLP Lightcrater™ 4500 的完全嵌入式 3D 机器视觉系统。No PC required.
  • 提供 3D 物体点云
  • 演示在 AM572x SoC 中利用集成型处理器内核和图形处理器生成和渲染 3D 点云。
  • 此参考设计在现有评估模块 (EVM) 上构建,包括所有需要的软件、文件和文档。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU371B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIA5C.ZIP (2804 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIA7C.ZIP (13030 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRIA6C.ZIP (30880 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIA3C.ZIP (2066 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDCCK5B.ZIP (5219 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G11单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3104具有 6 个输入、6 个输出、HP 放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器

数据表: PDF
时钟发生器

CDCM9102低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54531具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP102采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30A适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双路 0.7pF、3.6V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S016适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL5209具有反向电压保护功能的 500mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74801具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS77050mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2561高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659037适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5718Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC2G132具有施密特触发输入的 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G241具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
PCIe、SAS 和 SATA IC

SN75LVCP412A2 通道 SATA 3Gbps 转接驱动器

数据表: PDF
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
USB 集线器

TUSB80414 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML
可见光(420nm 至 700nm)DMD

DLP45000.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

TIDEP0076 3D 机器视觉设计说明了一种基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集基于 DLP4500 的投影仪发出的反射光图案。已采集图形的后续处理、物体的 3D 点云计算及其 3D 可视化均可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行。此设计提供了一种嵌入式解决方案。相对于基于主机 PC 的实现方案,此设计具有功耗、简洁性、成本和尺寸等方面的优势。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于AM572x 并采用DLP 结构光的3D 机器视觉参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-12-27
技术文章 Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications PDF | HTML 2016-9-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00362 采用 DLP® 技术且适用于工厂自动化的高分辨率 3D 扫描仪

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频