产品详情

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 2 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 2 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 易于使用 – 配置要求极低
  • 多达 4 个具有匹配传感器驱动器的通道
  • 多个通道支持环境和老化补偿
  • 大于 20cm 的远程传感器位置支持在严苛的环境下运行
  • 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容:
    • LDC1312/4:2/4 通道 12 位 LDC
    • LDC1612/4:2/4 通道 28 位 LDC
  • 感应范围超过线圈直径的两倍
  • 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
  • 功耗:
    • 35µA(低功耗休眠模式)
    • 200nA(关断模式)
  • 2.7V 至 3.6V 工作电压
  • 多个基准时钟选项:
    • 包含内部时钟,以降低系统成本
    • 支持 40MHz 外部时钟,以提高系统性能
  • 抗直流磁场和磁体干扰
  • 易于使用 – 配置要求极低
  • 多达 4 个具有匹配传感器驱动器的通道
  • 多个通道支持环境和老化补偿
  • 大于 20cm 的远程传感器位置支持在严苛的环境下运行
  • 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容:
    • LDC1312/4:2/4 通道 12 位 LDC
    • LDC1612/4:2/4 通道 28 位 LDC
  • 感应范围超过线圈直径的两倍
  • 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
  • 功耗:
    • 35µA(低功耗休眠模式)
    • 200nA(关断模式)
  • 2.7V 至 3.6V 工作电压
  • 多个基准时钟选项:
    • 包含内部时钟,以降低系统成本
    • 支持 40MHz 外部时钟,以提高系统性能
  • 抗直流磁场和磁体干扰

LDC1612 和 LDC1614 分别是用于电感感应解决方案的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多个通道且支持远程感应,LDC1612 和 LDC1614 能以极低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感应。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。

高分辨率通道可支持更大的感测范围,在两倍线圈直径范围外依然可保持良好的性能。良好匹配的通道支持差分与比率测量,因此,设计人员能够利用一个通道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度和机械漂移等。

得益于易用、低能耗、低系统成本等特性,这些产品有助于设计人员大幅提高现有传感解决方案的性能、可靠性和灵活性,并将全新的传感功能引入到了所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的 产品。

这些器件可以通过 I2C 接口轻松进行配置。双通道 LDC1612 采用 WSON-12 封装,四通道 LDC1614 采用 WQFN-16 封装。

LDC1612 和 LDC1614 分别是用于电感感应解决方案的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多个通道且支持远程感应,LDC1612 和 LDC1614 能以极低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感应。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。

高分辨率通道可支持更大的感测范围,在两倍线圈直径范围外依然可保持良好的性能。良好匹配的通道支持差分与比率测量,因此,设计人员能够利用一个通道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度和机械漂移等。

得益于易用、低能耗、低系统成本等特性,这些产品有助于设计人员大幅提高现有传感解决方案的性能、可靠性和灵活性,并将全新的传感功能引入到了所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的 产品。

这些器件可以通过 I2C 接口轻松进行配置。双通道 LDC1612 采用 WSON-12 封装,四通道 LDC1614 采用 WQFN-16 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LDC3114 正在供货 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 Similar device optimized for low-power operation in linear sensing and touch-button applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于电感感应的 LDC1612、LDC1614 多通道 28 位电感数字转换器 (LDC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 3日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 LDC 器件选型指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 6日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
应用手册 LDC1612 LDC1614 Linear Position Sensing (Rev. A) 2019年 11月 13日
应用手册 Configuring Inductive-to-Digital-Converters for Parallel Resistance (RP) Variati (Rev. B) 2019年 11月 11日
应用手册 EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技术文章 How you can use the LDC racetrack inductor designer tool PDF | HTML 2016年 11月 29日
技术文章 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
应用手册 LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 Sensor Status Monitoring 2016年 10月 9日
技术文章 Did you know inductive proximity sensing can be implemented with a single chip? PDF | HTML 2016年 4月 25日
应用手册 Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration 2016年 4月 5日
应用手册 Inductive Sensing Touch-On-Metal Buttons Design Guide PDF | HTML 2016年 3月 30日
技术文章 Inductive sensing: setting the sensor current-drive without a fancy impedance anal PDF | HTML 2016年 3月 24日
应用手册 Power Reduction Techniques for the LDC131x/161x for Inductive Sensing PDF | HTML 2016年 3月 18日
技术文章 Inductive sensing: Are narrow-band LC sensors immune to DC magnetic fields? PDF | HTML 2016年 3月 14日
应用手册 Optimizing L Measurement Resolution for the LDC161x and LDC1101 2016年 2月 12日
技术文章 Inductive sensing: rethink the button PDF | HTML 2015年 12月 16日
技术文章 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日
应用手册 Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
技术文章 Inductive sensing: How to design an inductive sensor with the new WEBENCH Coil Des PDF | HTML 2015年 8月 19日
技术文章 Inductive sensing: How to sense spring compression PDF | HTML 2015年 7月 13日
技术文章 Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st PDF | HTML 2015年 6月 24日
技术文章 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015年 6月 17日
用户指南 LDC Reference Coils User’s Guide 2015年 5月 14日
技术文章 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 2 PDF | HTML 2015年 5月 11日
技术文章 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 1 PDF | HTML 2015年 5月 4日
技术文章 Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 2015年 4月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC1612EVM — LDC1612 评估模块

LDC1612 评估模块演示了如何使用感应传感技术来感应导电目标对象的存在,并测量其位置或成分。此模块包括与 LDC1612 的两个通道相连接的两个示例 PCB 传感器线圈。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。

此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1612 之间,另一个在 LDC1612 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的 PCB 线圈,并使用定制的传感器线圈进行实验。用户可通过第二个穿孔将 LDC1612 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LDCCOILEVM — 基准线圈板评估模块

LDCCOILEVM 设计用于为系统原型设计提供更大的灵活性,允许在试验中使用大小不同的线圈。包含 19 种不同的 PCB 线圈类型,涵盖长矩形非对称线圈和直径 3mm 的小尺寸圆形线圈。利用穿孔对每个线圈进行分离,从而让用户可以从主板断开所需的部分,轻松实现分离,并将其用作感应传感器件的远程传感器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SNOC027 MSP430 Firmware Source Code for Multichannel LDC

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

LDC1612 IBIS MODEL

SNIM002.ZIP (26 KB) - IBIS Model
计算工具

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00508 — 采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计

LDC1314 凭借其独特的电感式感应功能,实现非接触式旋转位置感应解决方案,精度达到 1 度。它采用标准 PCB 技术和易于制造的组件,实现低成本解决方案。

该参考设计使用 LDC1314。  该参考设计也可以与 LDC1312LDC1612LDC1614 一起使用。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00314 — 集成触觉反馈的触控金属按钮参考设计

此参考设计采用电感数字转换器技术,可非常精确地感应金属表面按钮的按压情况,而且我们的触觉驱动器可为用户提供高质量的触觉反馈。TIDA-00314 展示了用于系统设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

观看 TIDA-00314 概述视频,了解具有集成触觉反馈的金属触摸按钮。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00509 — 基于 LDC1314 电感数字转换器的 16 键感应键盘参考设计

LDC1314 凭借其独特的电感式感应能力,实现非接触式 16 键多功能键盘设计。它采用标准 PCB 技术和易于制造的组件,实现低成本解决方案。

该参考设计使用 LDC1314。  该参考设计也可以与 LDC1312LDC1612LDC1614 一起使用。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC 电感式线性位置感应设计指南

线性位置测量的典型实现方案使用昂贵的稀土磁体。为了降低系统总成本,此参考设计描述了如何使用 TI 先进的电感数字转换器 (LDC) 实现线性位置感应,而无需使用任何昂贵的稀土磁体。此参考设计还描述了如何通过在 MSP430 (TM) 微控制器 (MCU) 和 LDC1612 芯片上使用 TI 的扩展扫描接口 (ESI) 模块,来为电感式线性位置传感器实现超低功耗双芯片解决方案。通过结合 MSP430 MCU 上的 ESI 模块与 LDC 技术,此参考设计可为设计人员提供低成本、低功耗的电感式线性位置感应解决方案。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频