TIDA-00366

具有电流、电压和温度保护功能的增强型隔离式三相逆变器参考设计

TIDA-00366

设计文件

概述

此参考设计提供了额定功率最高 10kW 的三相逆变器,该逆变器采用增强型隔离式栅极驱动器 UCC21530、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 AMC1311 以及 MCU TMS320F28027 设计而成。通过使用 AMC1301 测量与 MCU 内部 ADC 连接的电机电流,并为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以降低系统成本。该逆变器根据设计具有针对过载、短路、接地故障、直流母线欠压/过压和 IGBT 模块过温的保护功能。

特性
  • 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10kW 的 200V-690V 交流驱动器
  • 具有 4A 拉电流和 6A 灌电流输出能力且简单有效的栅极驱动器
  • 具有高带宽 (>200kHz) 的增强型隔离式放大器,适用于逆变器电流、直流母线电压和 IGBT 模块温度测量;能够使用内部 MCU 或 ADC
  • 在 -25˚C 至 85˚C 温度范围内的校准电流测量精度为 ±0.5%
  • 提供针对直流母线欠压、过压、过载、接地故障和过热的保护
  • 高侧栅极驱动器基于自举的电源降低了满足电源要求所需的总体成本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU502C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM55B.PDF (907 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM56B.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM57B.ZIP (2892 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC97B.ZIP (586 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM58B.PDF (3166 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM59B.PDF (756 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G11单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
比较器

TLC372双路通用 LinCMOS™ 差分比较器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC215304A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC215404A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有电流、电压和温度保护的增强型隔离三相逆变器参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2019-10-17
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019-6-28
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016-11-7
技术文章 How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 2016-8-8
技术文章 Why is the cloud isolated? PDF | HTML 2016-7-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离式 IGBT 栅极驱动降压电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频