UCC21530
- 通用:双通道低侧、双通道高侧或半桥驱动器
- 宽体 SOIC-14 (DWK) 封装
- 驱动器通道之间具有 3.3mm 的间距
- 开关参数:
- 33ns 典型传播延迟
- 20ns 最小脉冲宽度
- 6ns 最大脉宽失真
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 输入 VCCI 范围为 3V 至 18V
- 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
- 可编程的重叠和死区时间
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
- 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证
UCC21530 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。该驱动器可用于驱动高达 5MHz 的 IGBT、Si MOSFET 和 SiC MOSFET。
输入侧通过一个 5.7kVRMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 1850V 的工作电压。
该器件可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个死区时间 (DT) 可编程的半桥驱动器。EN 引脚拉至低电平时会同时关闭两个输出,悬空或拉高时可使器件恢复正常运行。作为一种失效防护机制,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 宽输入 VCCI 电压范围,该驱动器适用于连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC21530 具有 3.3mm 通道到通道间距的 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024-11-8 |
| 证书 | UCC215xx CQC Certificate of Product Certification (Rev. A) | 2026-10-14 | ||||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026-10-2 | ||||
| 证书 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) | 2025-9-8 | ||||
| 应用手册 | 栅极驱动器电路中窄脉冲宽度的影响 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-26 | |
| 应用简报 | 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-11-14 | |
| 证书 | CSA Product Certificate (Rev. A) | 2019-8-15 | ||||
| 技术文章 | Designing highly efficient, powerful and fast EV charging stations | PDF | HTML | 2019-8-6 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC21530EVM-286 — UCC21530 隔离式双通道驱动器评估模块
UCC21530EVM-286 适用于评估 UCC21530DWK,后者是一种可实现 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流、12V UVLO、使能(高电平有效)功能和 3.3mm 通道间爬电距离的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作在电源系统中驱动 IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计。
计算工具
UCC212XX-3XX-5XX-CALC — Dual Channel Schematic Review Template
Dual Channel Schematic Review Template
参考设计
TIDA-00366 — 具有电流、电压和温度保护功能的增强型隔离式三相逆变器参考设计
此参考设计提供了额定功率最高 10kW 的三相逆变器,该逆变器采用增强型隔离式栅极驱动器 UCC21530、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 AMC1311 以及 MCU TMS320F28027 设计而成。通过使用 AMC1301 测量与 MCU 内部 ADC 连接的电机电流,并为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以降低系统成本。该逆变器根据设计具有针对过载、短路、接地故障、直流母线欠压/过压和 IGBT 模块过温的保护功能。
参考设计
TIDA-010054 — 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
该参考设计概述了单相双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的实现。DAB 拓扑具有软开关换向、器件数量减少和效率高等优势。该设计在功率密度、成本、重量、电隔离、高电压转换比和可靠性等关键要素方面大有裨益,是电动汽车充电站和能量存储应用的理想之选。DAB 中的模块化和对称结构能堆叠多个转换器,实现高功率吞吐量和双向运行模式,从而支持电池充电和放电应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWK) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。