主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62170

正在供货

采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、0.5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS629206 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、0.6A、低 IQ 同步降压转换器 Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 输出电流高达 500mA
  • 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62160 TPS62125 引脚兼容
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 结合使用 TPS62170 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 输出电流高达 500mA
  • 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62160 TPS62125 引脚兼容
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 结合使用 TPS62170 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供了可调节输出电压和固定输出电压版本,采用 2mm x 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。

TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供了可调节输出电压和固定输出电压版本,采用 2mm x 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62160 正在供货 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器 Pin-compatible product with higher output current (1 A).
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62175 正在供货 具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器 Higher input voltage range (up to 28 V).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 10月 25日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Low-Noise CMOS Camera Supply 2014年 12月 15日
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62170EVM-627 — 采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62170(0.5A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM432B.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62170 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM504A.ZIP (164 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62170 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM503A.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计

针对 D3 Engineering 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供功能齐全的评估平台,以便测试和开发主要面向汽车行业的 ADAS 应用。  D3 还提供模块上系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。

来自 D3 的 DesignCore™ TDA3x 汽车入门套件

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00548 — 适用于安全应用的 4-20mA 模拟输入模块参考设计

TIDA-00548 是一种隔离式双通道 4-20mA 模拟输入参考设计,可将其用作功能安全可编程逻辑控制器 (PLC) 的一部分。该参考设计使用 32 位高性能模数转换器 (ADC) 来提供数字化输入值。基于 RM4x 双核 ARM® Cortex®-R4 的 CPU 具备锁步技术和内置自检 (BIST) 功能,可比较最多九条可选模拟输入信号链路径的转换值。具有两个单独负载电阻器的双输入方式可对 4-20mA 的单环路或两个独立环路进行冗余测量。面向功能安全应用的基于 Hercules™ RM ARM Cortex-R 的 MCU 可帮助根据 IEC 61508 SIL 3 来开发系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频