TIDA-00570

用于工业 3D 打印和数字光刻的高速 DLP 子系统参考设计

TIDA-00570

设计文件

概述

高速 DLP® 子系统参考设计为需要高分辨率、出色速度和生产可靠性的工业数字光刻和 3D 打印应用提供系统级 DLP 开发板设计。该系统设计通过集成超高分辨率 DLP 数字微镜器件 DLP9000X 和超快速度数字控制器 DLPC910 更大限度提高吞吐量。该组合具有超过 400 万个微镜(WQXGA 分辨率),因此能够实现超过 60 千兆位/秒 (Gbps) 的连续流数据速率。DLPC910 数字控制器除了全帧输入外,还为设计人员提供了高级像素控制功能,可实现随机行寻址。更高的灵活性支持多样化架构,适用于工业、医疗、安全、电信和仪表等应用。

特性
  • 二进制图形显示速率高达 14,989Hz
  • 数据流速率大于 60Gbps
  • 64 位 LVDS 数据总线接入 DLPC910 控制器
  • 可靠的高速 DDR LVDS DMD 数据总线
  • 大型 0.9 英寸对角线微镜阵列可切换更多光线
  • DLP9000X DMD 内镜控制电路仅需少量器件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAT3A.PDF (722 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHN7.ZIP (545 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHN6.ZIP (404 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHN9.ZIP (3065 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRHO0.ZIP (572 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB32.ZIP (1389 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHN8.ZIP (1596 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHN5.ZIP (364 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA21026V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5452117V 输入、5A 同步降压转换器

数据表: PDF
DLP 控制器和驱动器

DLPC910适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP1G06具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74AUP1G00单路 1 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗与非门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G07具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3838具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TL7712A适用于 12V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间

数据表: PDF | HTML
UV (<420nm) DMD

DLP9000XUV0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF
可见光(420nm 至 700nm)DMD

DLP9000X0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00570 Test Results (Rev. A) 2017-8-1
技术文章 Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 2015-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频