TIDA-00649

4mA 至 20mA 回路能量收集器参考设计

TIDA-00649

设计文件

概述

TIDA-00649 参考设计展示了从 4mA 到 20mA 环路供电系统收集能量的功能。该设计易于插入现有装置,从而从环路中回收能量并生成稳定的输出电压。此外,该电路还提供一个表示实际环路电流值的模拟输出。插入损耗可低至 400mV,也可增大至 2.85V,从而满足更高的输出功率等级。所有这些功能都提供了一种简单的方法来为无线适配器(WirelessHART®、低功耗 Bluetooth® (BLE) 等)、指示器、显示屏、人机界面 (HMI) 等供电,从而可无缝升级现有的 4mA 至 20mA 环路供电系统。

特性
  • 插入损耗很小
    • - 0.4V 至 2.85V,可选
    • - 可适应环路中电压裕度
    •    以及所需的输出功率
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 3.8V
  • 15mA 峰值脉冲输出电流
  • 回路电流检测
    • 模拟输出 100mV/mA
    • 有源 10kHz 低通滤波器
  • 反极性保护
  • 设计用于承受符合 IEC 61000-4-5 标准的浪涌(±1kV、40Ω)
  • 可用于测试和评估的灵活配置
输出电压选项 TIDA-00649.1
输入电压(最小值)(V) .4
输入电压(最大值)(V) 2.85
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) .015
输出功率 (W) .0495
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost^Buck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF6A.PDF (1562 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP22.PDF (319 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP21.PDF (142 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP24.ZIP (840 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCZ9.ZIP (530 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP23.PDF (1683 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP20.PDF (569 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31605V、2:1 (SPDT)、1 通道、模拟开关、1Ω 导通电阻

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25570具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV341A具有关断功能的单路、5.5V、2.2MHz、1.25mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 4-mA to 20-mA Loop Energy Harvester Reference Design (Rev. A) 2017-2-7
模拟设计期刊 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 英语版 2021-5-25
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019-4-10
模拟设计期刊 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016-10-24

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00242 采用超级电容器的太阳能能量收集器参考设计 TIDA-00246 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计 TIDA-00588 能量收集器 Booster Pack 参考设计 TIDA-00616 适用于有刷直流电机控制的能量收集 LaunchPad BoosterPack 参考设计 TIDM-WLMOTORMONITOR 无线电机监控器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频