TS5A3160
- Low ON-State Resistance (1 Ω)
- Isolation in the Powered-Off Mode, V+ = 0
- Specified Make-Before-Break Switching
- Control Inputs are 5-V Tolerant
- Low Charge Injection
- Excellent ON-Resistance Matching
- Low Total Harmonic Distortion
- 1.65-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human Body Model
The TS5A3160 device is a single-pole double-throw (SPDT) analog switch that is designed to operate from 1.65 V to 5.5 V. The device offers a low ON-state resistance and an excellent channel-to-channel ON-state resistance matching. The device has excellent total harmonic distortion (THD) performance and consumes very low power. These features make this device suitable for portable audio applications.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS5A3160 1-Ω SPDT Analog Switch 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2017年 11月 1日 | ||
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
| 应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00374 — 适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计
该参考设计采用我们的纳米功耗系统定时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台及湿检测度技术,演示了一种通过占空比控制传感器终端节点实现超低功耗的方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00649 — 4mA 至 20mA 回路能量收集器参考设计
TIDA-00649 参考设计展示了从 4mA 到 20mA 环路供电系统收集能量的功能。该设计易于插入现有装置,从而从环路中回收能量并生成稳定的输出电压。此外,该电路还提供一个表示实际环路电流值的模拟输出。插入损耗可低至 400mV,也可增大至 2.85V,从而满足更高的输出功率等级。所有这些功能都提供了一种简单的方法来为无线适配器(WirelessHART®、低功耗 Bluetooth® (BLE) 等)、指示器、显示屏、人机界面 (HMI) 等供电,从而可无缝升级现有的 4mA 至 20mA 环路供电系统。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。