TIDA-00987

具有 USB 3.0 数据支持的 CISPR 25 5 类 USB Type-C™ 端口参考设计

TIDA-00987

设计文件

概述

TIDA-00987 是需要数据传输的汽车媒体端口参考设计。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0 和 USB 3.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR 25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。此设计创建了一个稳健、灵活的解决方案,让系统能够在一个小型 1 英寸 x 2.5 英寸解决方案中为 USB Type-C 和传统器件充电。

特性
  • LM74610-Q1 智能二极管可仿真理想的二极管整流器,并在反极性情况下为下行器件提供保护。
  • TPS25810-Q1 和 TPS254900-Q1 分别通过 CC1/CC2 和 D+/D- 线路进行协商,以实现 USB Type-C 或传统下游器件的充电。
  • 采用 2.5 英寸 x 1 英寸规格典型媒体接口板,实现小尺寸解决方案。
  • 此系统中的元件提供了针对高达 40V 输入瞬态电压的电池短路保护和负载突降保护。
  • 通过将 HD3SS3212 与 TPD4E05U06-Q1 以及经过优化的布局相结合,此设计展示了与 USB Type-C 连接器之间的 SuperSpeed 兼容性,而不会造成信号衰减。
  • 采用独特 Hotrod 封装的汽车级 LM53635-Q1 优化电源,可降低寄生参数、减轻 EMI,且不干扰 AM 与 FM 频段频率。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC55A.PDF (6620 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRND2.PDF (372 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRND1.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCK4.ZIP (3634 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRND3.PDF (2420 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRND0A.PDF (378 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E05U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53635-Q13.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS254900-Q1具有 BATT 短路保护和压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810A-Q1汽车类 USB Type-C™ DFP 控制器和电源开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700-Q1具有使能功能的汽车级、200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810-Q1具有负载检测功能的汽车类 USB Type-C™(版本 1.2)DFP 控制器和电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

HD3SS3212-Q1汽车类双通道差动 2:1 和 1:2 USB3.2 多路复用器和多路信号分离器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ Port with USB 3.0 Data Support Design Guide (Rev. A) 2016-10-12
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017-3-27
技术文章 One connector to rule them all, or is it? PDF | HTML 2016-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频