主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TPS25810A-Q1

正在供货

汽车类 USB Type-C™ DFP 控制器和电源开关

产品详情

Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 T:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
  • 连接器连接或断开的检测
  • 配置通道 (CC) STD、1.5A、3A 电流能力通告
  • 超高速极性的确定
  • VBUS 应用和放电
  • VCONN 应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件的识别
  • 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
  • 三个输入电源选项
    • IN1:USB 充电电源
    • IN2:VCONN 电源
    • AUX:器件电源
  • 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
  • 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定 3.4A ILIM (±7.1%)
  • 数字电缆补偿,IOUT ≥ 1.95A
  • 封装:20 引脚 WQFN (3mm × 4mm) (1)

(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 T:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
  • 连接器连接或断开的检测
  • 配置通道 (CC) STD、1.5A、3A 电流能力通告
  • 超高速极性的确定
  • VBUS 应用和放电
  • VCONN 应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件的识别
  • 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
  • 三个输入电源选项
    • IN1:USB 充电电源
    • IN2:VCONN 电源
    • AUX:器件电源
  • 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
  • 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定 3.4A ILIM (±7.1%)
  • 数字电缆补偿,IOUT ≥ 1.95A
  • 封装:20 引脚 WQFN (3mm × 4mm) (1)

(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准

TPS25810A-Q1 器件一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。此器件通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来发现连接的 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 器件,它会向 VBUS 供电,并将可选 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,它还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。当连接 Type-C 音频附件或调试附件时,TPS25810A-Q1 可以识别并报告此连接。

未连接 USB 负载时,TPS25810A-Q1 器件从 AUX 引脚上消耗的电流小于 0.7µA(典型值)。未连接 UFP 时,此器件通过使用 UFP 输出对 5V 高功率电源进行禁用,从而可在 S4 和 S5 系统功耗状态下进一步实现系统节能。在此模式下,该器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4 和 S5)下为系统微控制器供电。

TPS25810A-Q1 器件集成了一个 34mΩ 电源开关,且无论 Type-C 电流通告级别为何,均具有固定的 3.4A 电流限制。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。CS 输出用于实现负载电流大于 1.95A 的数字电缆补偿。电缆补偿也称为线路压降补偿,是将 USB 电源的电压降补偿到 UFP 负载的一种手段。

TPS25810A-Q1 器件一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。此器件通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来发现连接的 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 器件,它会向 VBUS 供电,并将可选 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,它还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。当连接 Type-C 音频附件或调试附件时,TPS25810A-Q1 可以识别并报告此连接。

未连接 USB 负载时,TPS25810A-Q1 器件从 AUX 引脚上消耗的电流小于 0.7µA(典型值)。未连接 UFP 时,此器件通过使用 UFP 输出对 5V 高功率电源进行禁用,从而可在 S4 和 S5 系统功耗状态下进一步实现系统节能。在此模式下,该器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4 和 S5)下为系统微控制器供电。

TPS25810A-Q1 器件集成了一个 34mΩ 电源开关,且无论 Type-C 电流通告级别为何,均具有固定的 3.4A 电流限制。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。CS 输出用于实现负载电流大于 1.95A 的数字电缆补偿。电缆补偿也称为线路压降补偿,是将 USB 电源的电压降补偿到 UFP 负载的一种手段。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS25830-Q1 正在供货 具有 BATT 短路保护和电缆补偿功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器 This product is a higher integrated USB Type-C solution with a synchronous DC/DC converter.
TPS25846-Q1 正在供货 具有客户端模式支持的 USB BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压转换器 This product is a higher integrated USB Type-A solution with a synchronous DC/DC converter, supports Client Mode.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有数字电缆补偿功能的 TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP 控制器和电源开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS25810A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC35A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00987 — 具有 USB 3.0 数据支持的 CISPR 25 5 类 USB Type-C™ 端口参考设计

TIDA-00987 是需要数据传输的汽车媒体端口参考设计。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0 和 USB 3.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR 25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。此设计创建了一个稳健、灵活的解决方案,让系统能够在一个小型 1 英寸 x 2.5 英寸解决方案中为 USB Type-C 和传统器件充电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频