CC1314R10

正在供货

具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU

产品详情

Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, IEEE 802.15.4, MIOTY, Proprietary, Wi-SUN, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 287-351, 359-439, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 296 Flash memory (kByte) 1024 Security Arm® TrustZone® technology, Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure provisioning, Secure storage, Software IP protection Cryptographic accelerators AES, ECC, PKA, SHA-2, TRNG CPU Arm® Cortex®-M33 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 comparators, 4 SPI, 4 UART, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Number of GPIOs 30, 46 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, IEEE 802.15.4, MIOTY, Proprietary, Wi-SUN, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 287-351, 359-439, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 296 Flash memory (kByte) 1024 Security Arm® TrustZone® technology, Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure provisioning, Secure storage, Software IP protection Cryptographic accelerators AES, ECC, PKA, SHA-2, TRNG CPU Arm® Cortex®-M33 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 comparators, 4 SPI, 4 UART, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Number of GPIOs 30, 46 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8

无线微控制器

  • 采用 TrustZone 技术且功能强大的 48MHz Arm Cortex-M33 处理器
  • FPU 和 DSP 扩展
  • 1024kB 闪存程序存储器
  • 8kB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 256kB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
    • 如果禁用奇偶校验,有额外的 32kB SRAM
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 支持无线 (OTA) 更新

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4kB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 3.4mA 工作模式,CoreMark
    • 71µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.98µA 待机模式,RTC,256kB SRAM
    • 0.17µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗
    • 2MHz 模式下为 32µA
    • 24MHz 模式下为 849µA
  • 无线电功耗:
    • 在 868MHz 下为 5.8mA RX
    • 在 868MHz、+14dBm 下为 25.8mA TX

无线协议支持

高性能无线电

  • 在 2.5kbps 远距离模式下为 -121dBm
  • 在 50kbps、802.15.4、868MHz 下为 -110dBm

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 220 接收器类别1.5 和 2、EN 303 131、EN 303 204
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T108 和 STD-T67

MCU 外设

  • 数字外设大多可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 SAR ADC,200ksps,8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 四个 UART、四个 SPI、两个 I2C、一个 I2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

信息安全机制

  • 支持安全启动
  • 支持安全密钥存储和器件 ID
  • Arm TrustZone 打造可信执行环境
  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • 公钥加速器
  • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)
  • 安全调试锁
  • 软件防回滚保护

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48(30 个 GPIO)
  • 8mm × 8mm RSK VQFN64(46 个 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

无线微控制器

  • 采用 TrustZone 技术且功能强大的 48MHz Arm Cortex-M33 处理器
  • FPU 和 DSP 扩展
  • 1024kB 闪存程序存储器
  • 8kB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 256kB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
    • 如果禁用奇偶校验,有额外的 32kB SRAM
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 支持无线 (OTA) 更新

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4kB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 3.4mA 工作模式,CoreMark
    • 71µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.98µA 待机模式,RTC,256kB SRAM
    • 0.17µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗
    • 2MHz 模式下为 32µA
    • 24MHz 模式下为 849µA
  • 无线电功耗:
    • 在 868MHz 下为 5.8mA RX
    • 在 868MHz、+14dBm 下为 25.8mA TX

无线协议支持

高性能无线电

  • 在 2.5kbps 远距离模式下为 -121dBm
  • 在 50kbps、802.15.4、868MHz 下为 -110dBm

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 220 接收器类别1.5 和 2、EN 303 131、EN 303 204
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T108 和 STD-T67

MCU 外设

  • 数字外设大多可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 SAR ADC,200ksps,8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 四个 UART、四个 SPI、两个 I2C、一个 I2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

信息安全机制

  • 支持安全启动
  • 支持安全密钥存储和器件 ID
  • Arm TrustZone 打造可信执行环境
  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • 公钥加速器
  • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)
  • 安全调试锁
  • 软件防回滚保护

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48(30 个 GPIO)
  • 8mm × 8mm RSK VQFN64(46 个 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

SimpleLink™CC1314R10 器件是一款低功耗 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),适用于需要增强安全性、片上无线更新功能以及支持高级应用或大型无线协议的应用。它支持 IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-BusWi-SUNAmazon Sidewalkmioty专有系统(包括 Sub-1GHz 的 TI 15.4-Stack)。该器件经过优化,可在楼宇安防系统HVAC智能仪表医疗有线网络、网关和电网通信、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中实现低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • 支持基于 Arm TrustZone 的安全密钥存储、器件 ID 和可信功能。
  • 灵活的 Sub-1GHz 无线电,支持业界通用频带(315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 等),可满足工业需求。
  • SimpleLink LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 中提供非常灵活的协议栈支持,包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和 SimpleLink™ 15.4-Stack (Sub-1GHz)。
  • 对于 Sub-1GHz,最大发送功率为 +14dBm(电流消耗为 25.8mA)。
  • 具有 0.98µA 的低待机电流(完全 SRAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命。
  • 支持工业温度,在 105⁰C 下最低待机电流大概为 13µA(完全保持 SRAM)。
  • 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1.2µA 时进行 1Hz ADC 采样。
  • 软错误率 (SER) 时基故障 (FIT) 可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
  • 由软件控制的专用无线电控制器 (Arm Cortex-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
  • 出色的无线电灵敏度 (-121dBm) 和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于 SimpleLink™ 远距离模式。

CC1314R10 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。更多详细信息,请参阅 SimpleLink MCU 平台

除了软件兼容之外,在 Sub-1GHz 无线 MCU 中,7mm × 7mm QFN 封装的 32kB 闪存到最高 1MB 闪存都是引脚对引脚兼容的,以更大限度提高设计的可扩展性。更多有关 TI 的 Sub-1GHz 器件的信息,请参阅 www.ti.com/sub1ghz

SimpleLink™CC1314R10 器件是一款低功耗 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),适用于需要增强安全性、片上无线更新功能以及支持高级应用或大型无线协议的应用。它支持 IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-BusWi-SUNAmazon Sidewalkmioty专有系统(包括 Sub-1GHz 的 TI 15.4-Stack)。该器件经过优化,可在楼宇安防系统HVAC智能仪表医疗有线网络、网关和电网通信、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中实现低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • 支持基于 Arm TrustZone 的安全密钥存储、器件 ID 和可信功能。
  • 灵活的 Sub-1GHz 无线电,支持业界通用频带(315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 等),可满足工业需求。
  • SimpleLink LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 中提供非常灵活的协议栈支持,包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和 SimpleLink™ 15.4-Stack (Sub-1GHz)。
  • 对于 Sub-1GHz,最大发送功率为 +14dBm(电流消耗为 25.8mA)。
  • 具有 0.98µA 的低待机电流(完全 SRAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命。
  • 支持工业温度,在 105⁰C 下最低待机电流大概为 13µA(完全保持 SRAM)。
  • 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1.2µA 时进行 1Hz ADC 采样。
  • 软错误率 (SER) 时基故障 (FIT) 可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
  • 由软件控制的专用无线电控制器 (Arm Cortex-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
  • 出色的无线电灵敏度 (-121dBm) 和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于 SimpleLink™ 远距离模式。

CC1314R10 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。更多详细信息,请参阅 SimpleLink MCU 平台

除了软件兼容之外,在 Sub-1GHz 无线 MCU 中,7mm × 7mm QFN 封装的 32kB 闪存到最高 1MB 闪存都是引脚对引脚兼容的,以更大限度提高设计的可扩展性。更多有关 TI 的 Sub-1GHz 器件的信息,请参阅 www.ti.com/sub1ghz

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 41
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC1314R10 SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz 无线 MCU 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 30日
* 勘误表 CC1314R10 SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision C (Rev. B) 2024年 11月 21日
* 用户指南 CC13x4, CC26x4 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 3月 23日
应用手册 如何修改从 SysConfig 或 SmartRF™ Studio 导入/导出的 TX 和 RX 命令 PDF | HTML 2026年 5月 7日
应用手册 TI Wi-SUN® 网络性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 24日
产品概述 TI Wi-SUN® FAN 堆栈 - 软件概述 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 8日
应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 6月 3日
用户指南 SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用简报 适用于太阳能微型逆变器和跟踪器的无线技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 17日
应用手册 TI 15.4-Stack 软件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 18日
应用简报 旨在满足复杂物联网要求的无线 MCU PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 13日
应用手册 433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调 PCB 天线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
应用手册 Connect One TI 15.4 Stack Sensor to Multiple Gateways PDF | HTML 2021年 12月 20日
技术文章 4 questions to ask before choosing a Wi-SUN stack PDF | HTML 2021年 8月 13日
更多文献资料 Webinar: Wireless mesh networking 2021年 3月 4日
技术文章 How Wi-SUN® FAN improves connected infrastructures PDF | HTML 2020年 11月 19日
技术文章 How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 2020年 9月 21日
应用手册 Cloning Z-Stack Network Properties Using the SimpleLink Wireless MCU Family PDF | HTML 2020年 3月 31日
应用手册 Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020年 1月 28日
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
技术文章 Designing a building security system with the Sub-1 GHz Linux Gateway Software Dev PDF | HTML 2019年 9月 25日
更多文献资料 Understanding security features for SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x2 MCUs 2019年 6月 17日
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
应用手册 Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs 2019年 4月 15日
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
产品概述 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019年 1月 4日
产品概述 Time Multiplexing: Concurrent Multi-standard Operation 2019年 1月 3日
白皮书 Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018年 11月 7日
产品概述 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018年 11月 5日
技术文章 Unlock every door with the SimpleLink™ platform PDF | HTML 2018年 9月 19日
应用手册 Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018年 3月 2日
应用简报 Single-Chip Flow Metering Solution With the CC13x2R Wireless MCUs 2018年 2月 27日
应用简报 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
应用手册 Hardware Migration From CC1310 to CC1312R 2017年 10月 17日
应用手册 Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017年 3月 5日
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日
用户指南 TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016年 6月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
来源:Radiocrafts AS
子卡

BDE-3P-SUB1GHZ — BDE 低于 1GHz 模块

BDE Technology, Inc. 是 TI 认证的第三方模块提供商。BDE 的模块基于 TI 的 CC1XXX 低于 1GHz 无线连接产品,使客户能够缩短开发周期、减少设计不确定性、降低产品成本并高效发布具有竞争力的产品。BDE 专门向全球 OEM、系统集成商、设备制造商和解决方案提供商提供超低功耗无线通信技术,如 Amazon Sidewalk、Wi-SUN、mioty 和无线 M-Bus。

调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
开发套件

LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad 开发套件支持 Wi-SUN、TI 15.4 Stack 和专有射频协议,可用于加快 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的开发速度。  CC13XX-CC26XX 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。这是一个分离式 LaunchPad 开发套件,意味着不包含 XDS 调试器。推荐使用 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET 调试器。

TI.com 上无现货
开发套件

LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 开发套件调试器

LP-XDS110 LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 和 XDS 兼容器件。

TI.com 上无现货
开发套件

LP-XDS110ET — XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器

LP-XDS110ET LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110ET 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad 开发套件,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 开发套件和 XDS 兼容器件。LP-XDS110ET 添加了用于功率测量的电路,用于支持 EnergyTrace™ 软件。

TI.com 上无现货
开发套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 开发工具包

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的社区网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至整个城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。Amazon Sidewalk 利用所使用的数百万个 Sidewalk (...)

来源:Amazon
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack 网关 Linux 软件开发套件

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

MIOTY — 针对 MIOTY 技术的协议软件

借助 LaunchPad SensorTag 套件,开始评估 MIOTY® 协议软件:
  1. 购买一个或多个 CC1352R SensorTag 套件
  2. 购买一个 CC1352R1 LaunchPad 开发套件
  3. 下载 SimpleLink™ 软件开发套件
  4. 如需开发 MIOTY 堆栈,请联系 Stackforce
  5. MIOTY 订购网关


MIOTY 技术不仅提供了新型低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,还是一种真正符合 ETSI 103 357 规范的标准化技术。由于 MIOTY 具有创新的电报分离功能,可实现Sub-1GHz (...)

入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT — Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.W): PDF | HTML
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

该工具生成传感器控制器接口驱动程序,这是一组编译到系统 CPU (ARM Cortex-M3/M4) 应用的 C 源文件。这些源文件包含传感器控制器固件映像和关联的定义以及允许系统 CPU 应用控制传感器控制器并交换数据的通用函数。

传感器控制器是小型的 CPU 内核,针对低功耗和高效外设运行进行了高度优化。传感器控制器位于 CC26xx/CC13xx 辅助 (AUX) 电源/时钟域中,可以独立于系统 CPU 和 MCU (...)

IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

插件

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
插件

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN — SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) LittlevGL 插件

SimpleLink™ SDK LVGL 插件是一个配套软件包,通过将免费的开源第三方库 LittlevGL 集成到 SimpleLink SDK 生态系统,从而在各种 SimpleLink™ MCU 平台上实现高级图形功能。该插件提供示例硬件抽象层和显示驱动程序,使开发人员能够在 SimpleLink 平台轻松使用参考硬件构建嵌入式 GUI。此插件可与 SimpleLink MSP432P4 SDKSimpleLink MSP432E4 SDKSimpleLink CC13x2 and CC26x2 SDK 和 SimpleLink CC32xx SDK 配合使用。
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER — SmartRF Flash Programmer

SmartRF Flash Programmer 2 可通过调试和串行接口对德州仪器 (TI) 基于 ARM 的低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程。请查看配套产品列表,了解是否兼容。Uniflash 还可用于对任何 SimpleLink 产品进行编程。

SmartRF Flash Programmer 可用于对德州仪器 (TI) 的 8051 低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程,还可用于升级 SmartRF05 评估板、SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 和 CC 调试器上的固件和引导加载程序。

SmartRF Flash Programmer 和 SmartRF (...)

用户指南: PDF
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash 闪存编程工具

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

CAD/CAE 符号

LP-EM-CC1314R10 Design Files

SPRR435.ZIP (4358 KB)
计算工具

15.4-STACK-CALC — TI 15.4 Stack 功率计算器

使用此工具,SimpleLink TI 15.4 Stack 软件用户可以分析休眠网络器件的系统功率分布。  用户可以使用该计算器估算系统电池的可能寿命,并通过配置系统设置、堆栈参数、有效负载分布和使用情况参数来确定如何优化功率。
计算工具

15.4-STACK-CALC-1.0 TI 15.4-Stack Power Calculator

This tool enables SimpleLink TI 15.4 Stack Software users to analyze system power profile for a sleepy network device.  The calculator enables the user to assess the potential system battery life and determine how to optimize power by configuring system settings, stack parameters, payload (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
设计工具

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查

开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
  • 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
  • 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
  • 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

申请审查 Sub-1GHz (...)

参考设计

TIDEP0084 — 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

此参考设计展示如何通过低于 1GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

该设计基于 Linux® 网关。  还提供基于 TI-RTOS 的传感器到云选项。了解有关基于 TI-RTOS 的解决方案的更多信息。

此设计由 TI Sitara™ AM335x 处理器以及 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R/CC1310 和 SimpleLink™ 多频带 CC1352R/CC1350 器件提供支持。此参考设计预先集成了 15.4 堆栈软件开发工具包 (SDK),用于低于 1GHz 的星形网络连接和 Linux® TI 处理器 SDK。TI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计提供一套基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。这些基于 6LoWPAN 的网状网络可解决一些关键问题,例如符合标准的互操作性、可靠性和远距离连接。此设计可实现使用通过以太网主干通信访问的 Web 服务器来远程控制和监控终端设备。它还提供 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010024 — 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计

此参考设计实现了一款用于智能仪表先进抄表基础设施 (AMI) 网络的射频网状网络终端节点(具有 DTLS 安全性)。该网络是一种基于 IPv6 的低功耗无线个人局域网 (6LoWPAN) 解决方案。该设计在单个 CC1312R SimpleLink™ Wireless MCU 内实现了该网络,以提高性能并尽可能降低系统成本。整个 6LoWPAN 网状网络都在基于 IEEE 802.15.4e/g 协议的 TI-15.4 堆栈上运行,且实现了非时隙信道跳跃 (USCH) 模式,可防止网络干扰。通过加入更大的邻居表和路由表来优化数据包路由决策,提高了网络容量和安全性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-01002 — 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关

SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云参考设计展示如何通过低于 Sub-1 GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

该解决方案基于 TI-RTOS 网关。  还提供基于 Linux 的传感器到云解决方案。了解有关基于 Linux 的解决方案的更多信息

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 的传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),可托管网关应用和 SimpleLink Sub-1 GHz (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频