TIDA-010042

TIDA-010042

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于 12V 和 24V 电池的最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,未来可用作电源优化器。该参考设计布局紧凑,适用于中小型太阳能充电器设计,可使用 15V 至 60V 太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池供电运行,提供高达 16A 的输出电流。该设计利用降压转换器将太阳能电池板电压降低至电池电压。具有内部集成驱动器的半桥功率级由微控制器单元 (MCU) 控制,该微控制器单元使用扰动观测法计算最大功率点。该太阳能 MPPT 充电控制器在设计时便将各种实际设计注意事项考虑在内,其中包括电池反向保护、软件可编程警报和指示以及浪涌和 ESD 保护等。

特性
  • 在 12V 系统中效率为 98.5%,在 24V 系统中效率为 98.8%
  • 15V 至 60V 的宽输入电压范围
  • 设计灵活,支持 12V 和 24V 电池电压
  • 高额定输出电流 (16A)
  • 电池反极性保护、过度充电保护和过度放电保护
  • 系统过热检测功能
  • 83mm × 82mm × 26mm 小尺寸电路板
输出电压选项 TIDA-010042.1
输入电压(最小值)(V) 16
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 33
输出功率 (W) 396
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU626C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYV0B.PDF (350 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYU9B.PDF (206 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYV2B.ZIP (4724 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF96B.ZIP (468 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYV1B.PDF (2330 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYU8B.PDF (526 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R044 — 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G1506 — 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20 — 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517 — 具有 4V UVLO 和双输入结构的 20V VDD 4A/4A 单通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R6 — 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS3300 — 33V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP303 — 出厂时经过编程的温度窗口比较器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFD5 — TIDA-010042 Software

this software is for TIDA-010042 with MSPM0, which calculates MPPT, has battery profiling functions and protection functions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010042 — 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计

TIDCFD5 — TIDA-010042 Software

close
最新版本
版本: 2.0
发布日期: 2023-10-31
硬件开发
参考设计
TIDA-010042 — 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd5 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd5a/tidcfd5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-5-22
技术文章 基于 TI GaN FET 的 10kW 单相串式逆变器的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-2
应用简报 GaN 如何改进太阳能充电控制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频