TIDA-010047

功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1% 且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

TIDA-010047

设计文件

概述

这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 器件的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 器件、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。

特性
  • 成本相对较低的解决方案
  • 基于双端 USB Type-C® 电缆的解决方案
  • 相对较高的功率密度,采用有源钳位反激式拓扑
  • 符合 DoE VI 级和 CoC 2 级规定
  • 内置稳健的保护
输出电压选项 TIDA-010047.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 100
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU650.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZD0.ZIP (248 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZC9B.ZIP (516 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZD2A.ZIP (7112 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD7.ZIP (1309 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZD1.ZIP (1002 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZC8A.ZIP (490 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65987D具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2981-N具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62177具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMC7111单路、11V、50kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计 英语版 2019-4-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频