LP2981-N
- 输入电压 (VIN) 范围:
- 旧芯片:2.1V 至 16V
- 新芯片:2.5V 至 16V
- 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
- 输出电压 (VOUT) 精度:
- A 级旧芯片为 ±0.75%
- 标准级旧芯片为 ±1.25%
- 新芯片 ±0.5%(A 级和标准级)
- 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度:±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 100mA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620µA
- 关断电流与温度间的关系:
- < 1µA(旧芯片)
- ≤ 1.75µA(新芯片)
- 输出电流限制和热保护
- 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
- 高 PSRR(新芯片):
- 1kHz 频率下为 75dB,1MHz 频率下为 45dB
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
LP2981-N 是一款固定输出、低压降 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅限新芯片)和高达 100mA 的负载电流。LP2981-N 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。
此外,LP2981-N(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
在该新芯片中,高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能地减少后置稳压器滤波。
在新芯片中,内部软启动电路机制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP2981-N 采用 SOT-23 封装的 100mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. P) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.P) | PDF | HTML | 2025年 3月 11日 |
| 应用手册 | AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B) | 2013年 4月 25日 | ||||
| 应用手册 | AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) | 2013年 4月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1% 且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计
这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 器件的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 器件、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。