TIDA-010244

基于分流器的三相电能计量参考设计

TIDA-010244

设计文件

概述

此参考设计使用隔离式高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.2S 级三相电能测量,转换器在 4kHz 下对分流电流传感器进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.05A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的更高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数时,可以支持高达 16ksps 的更快 ADC 采样率。

特性
  • 电表三相计量,符合 1000:1 输入范围的 0.2S 级有功电能精度要求
  • 支持具有分流器的三相四线 (3P4W) 或三相三线 (3P3W) 系统
  • 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
  • 带板载 XDS110 调试探针的隔离式 USB Type-C®(具有 5kVRMS 隔离)、在 100mA 至 100A 输入范围和 100V 至 270V 之间进行了测试
  • 能够使用线性 3D 霍尔效应传感器检测磁篡改
  • 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUF27A.PDF (1257 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDT4.PDF (779 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDT3.PDF (351 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDT5.ZIP (8896 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGV3.ZIP (2638 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDT6.PDF (3123 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDT2.PDF (1047 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

LMK1C11044 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G3507具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC131M03三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2340R5具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES60A-Q1具有 12.5MΩ 固定输入的汽车级 1400V 匹配薄膜电阻分压器

数据表: PDF | HTML
多轴线性和角度位置传感器

TMAG5273具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
振荡器

CDC6C低功耗、低抖动、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025-3-7
应用简报 电能计量参考设计选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-13

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频