TIDA-01053
用于为高动态范围仪表优化 THD、噪声和 SNR 的 ADC 驱动器参考设计
TIDA-01053
概述
TIDA-01053 是一种 ADC 驱动器参考设计,用于为高动态范围仪表优化 THD、噪声和全系统 SNR。ADC 输入的高电容性质给驱动器设计和器件选择过程带来了一些独特的挑战,需要同时确保稳定性、低噪声、高电流驱动功能以及低谐波失真性能。此参考设计旨在突出展示在驱动 ADC 时使用一个全差动放大器或两个单端放大器的性能优势。
特性
- 可实现最佳噪声和 THD 性能的 ADC 驱动器设计
- 全差动驱动器
- 双通道运算放大器配置
- 针对独立驱动器的噪声和 THD 测量
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1