SN74LVC1G74

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Technology family LVC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 200 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 Technology family LVC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 200 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm) SSOP (DCT) 8 11.8 mm² (2.95 mm × 4 mm) X2SON (DQE) 8 1.4 mm² (1.4 mm × 1 mm) UQFN (RSE) 8 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接收高达 5.5V 的电压
  • 支持向下转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 5.9ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 200V 机器放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接收高达 5.5V 的电压
  • 支持向下转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 5.9ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 200V 机器放电模型
    • 1000V 充电器件模型

这款单路上升沿触发 D 类触发器需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发在一定电压电平下发生,与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

这款单路上升沿触发 D 类触发器需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发在一定电压电平下发生,与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AUP2G241 正在供货 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G79 正在供货 低功耗双通道正边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP3G14 正在供货 具有施密特触发输入的 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP1G74 正在供货 低功耗单路上升沿 D 类触发器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G32 正在供货 双通道、双输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 或门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP3G34 正在供货 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G80 正在供货 低功耗双通道正边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP3G04 正在供货 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G126 正在供货 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G125 正在供货 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G240 正在供货 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G00 正在供货 2 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗与非门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G02 正在供货 2 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗或非门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G08 正在供货 2 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
功能与比较器件相似。
SN74AHC74 正在供货 具有清零和预设功能的双路正边沿触发式 D 类触发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有清零和预设功能的 SN74LVC1G74 单路上升沿触发式 D 类触发器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021-10-26
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15
应用简报 使用逻辑器件简化固态继电器设计 英语版 PDF | HTML 2021-10-19
白皮书 Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017-5-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LVC1G74 IBIS Model

SCEM591.ZIP (52 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — ZigBee 家庭自动化网关参考设计

网关是将无线设备连接到互联网的网桥。这款基于 Linux 的家庭自动化网关可实现对家庭内采用 ZigBee® 供电的节点和设备的远程监测和控制。该网关参考设计包含经过 ZigBee 家庭自动化 (HA 1.2) 认证的软件栈和数十个 API,可简化 Linux 系统中的 ZigBee 集成和应用开发。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计提供一套基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。这些基于 6LoWPAN 的网状网络可解决一些关键问题,例如符合标准的互操作性、可靠性和远距离连接。此设计可实现使用通过以太网主干通信访问的 Web 服务器来远程控制和监控终端设备。它还提供 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01065 — 采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计

采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计是一种继电器替代方法,可实现高效的电源管理,适用于以低功耗方式替代标准机电式继电器。通过电容实现电隔离,为恒温器和其他类似设备中的多个继电器更换提供了一种成本效益高且尺寸小的解决方案。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频