CSD18541F5
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 低导通电阻
- 超低 Qg 和 Qgd
- 超小尺寸
- 1.53mm × 0.77mm
- 薄型封装
- 厚度为 0.36mm
- 集成型 ESD 保护二极管
- 无铅且无卤素
- 符合 RoHS
该 54mΩ、60V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET 技术经过设计和优化,能够最大限度地减小在空间受限的工业负载开关应用中占用的空间。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时大幅减小封装尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD18541F5 60V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 4月 12日 |
| 应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| 应用简报 | 估算功率 MOSFET 的漏电流 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
| 应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
| 应用手册 | 解决芯片级功率 MOSFET 的组装问题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
| 技术文章 | How to Select a MOSFET – Load Switching | PDF | HTML | 2018年 2月 14日 | |||
| 技术文章 | How to power your thermostat using solid state relays | PDF | HTML | 2016年 8月 11日 | |||
| 设计指南 | FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) | 2016年 7月 7日 | ||||
| 技术文章 | Shrink your industrial footprint with new 60V FemtoFETs | PDF | HTML | 2016年 6月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N 沟道评估模块
这个 FemtoFET N 沟道评估模块 (EVM) 包含七个子卡,每个子卡包含一个不同的 FemtoFET N 沟道器件型号。 子卡允许工程师轻松连接和测试这些微型器件。 七个 FemtoFET 支持 12V 至 60V 的 VDS 范围,而这些器件的尺寸包括 F3 (0.6x0.7mm)、F4 (0.6x1.0mm) 和 F5 (0.8x1.5mm)。
用户指南:
PDF
支持软件
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持软件
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件
计算工具
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
参考设计
TIDA-01065 — 采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计
采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计是一种继电器替代方法,可实现高效的电源管理,适用于以低功耗方式替代标准机电式继电器。通过电容实现电隔离,为恒温器和其他类似设备中的多个继电器更换提供了一种成本效益高且尺寸小的解决方案。
参考设计
TIDA-01064 — 采用 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计
采用 MOSFET 的低 BOM 成本交流固态继电器参考设计是一种继电器替代方法,可实现高效的电源管理,用于在恒温器应用中以低功耗方式替代标准机电式继电器。此 SSR 参考设计是自供电固态继电器的基础型号,可为低成本恒温器提供低 BOM 成本解决方案。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YJK) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。