REF35
- 超低静态电流:
- 650nA(典型值)
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数(最大值):
- 12ppm/°C(−40°C 至 105°C,SOT23 封装)
- 10ppm/°C(−40°C 至 85°C,WCSP 封装)
- 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.3ppmP-P
- NR 引脚可降低噪声
- EN 引脚可降低关断电流消耗
- 长期稳定性:1k 小时内为 40ppm
- 热迟滞:70ppm
- 工作温度范围:–55°C 至 +125°C
- 输出电流:+10mA,−5mA
- 输入电压:VREF + VDO 至 6V
- 输出电压选项:
- 1.024V、1.2V、1.25V、1.6V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
- 小型 6 引脚 SOT−23 封装
- 尺寸超小的 4 引脚 WCSP 封装
REF35 是毫微功耗、低漂移、高精度串联基准系列器件。REF35 系列具有 ±0.05% 的初始精度,典型功耗为 650nA。该器件的温度系数 (12ppm/°C) 和长期稳定性(1000 小时内为 40ppm)有助于提高系统稳定性和可靠性。凭借低功耗以及高精度规格,此器件适用于多种便携式应用和低电流应用。
REF35 可提供高达 10mA 电流,噪声为 3.3ppmp-p,负载调整率为 20ppm/mA。借助这一功能集,REF35 可为精密传感器和 12 至 16 位数据转换器提供强大的低噪声高精度电源。
此系列的额定工作温度范围为 -40°C 至 105°C,并且在 -55°C 至 125°C 也可以正常运行。凭借宽温度范围,此系列适用于工业应用。
REF35 提供 1.024V 至 5.0V 的宽输出电压范围。该器件具有节省空间的 6 引脚 SOT-23 和 4 引脚 WCSP 封装选项。有关可用的电压和封装选项,请联系您当地的 TI 销售代表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF35 超低功耗高精度电压基准 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 9月 13日 |
| 应用手册 | 使用电压基准的精密电流源和电流阱 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 4月 16日 | |||
| 白皮书 | 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |||
| 白皮书 | 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |
| 白皮书 | 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |||
| 技术文章 | Accurately measure vital signs with low Iq and a small form factor (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 4月 18日 | |||
| 应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010982 — 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计
此参考设计提供了用于 2 线环路供电式传感器的 4–20mA 接口实现示例。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位数模转换器 (DAC) 和 HART® 调制解调器。此参考设计在引脚接头上提供串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收器-发送器 (UART) 接口,以连接微控制器 (MCU)。此引脚接头提供 3.3V 和 1.8V 电压来为 MCU 供电,并提供 1.25V 基准电压用于模数转换器 (ADC)。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010961 — 高分辨率、低延迟和低功耗绝对电感式角度编码器参考设计
该参考设计演示了高分辨率绝对电感式角度编码器。旋转导电目标印刷电路板 (PCB) 构成了设计的一部分。静止 PCB 包括励磁线圈和游标接收器线圈,以及具有电感电容器 (LC) 振荡器和正弦-余弦接口的双路非接触式电感传感器前端。带有 4MSPS 模数转换器 (ADC) 的 Arm®Cortex®-M0 微控制器 (MCU) 计算绝对角度。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 4 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点