TIDA-011012

适用于中压应用的 50kW SiC 模块化固态变压器参考设计

TIDA-011012

设计文件

概述

此设计实现了一款基于碳化硅 (SiC) 电源模块的三相固态变压器 (SST)。采用模块化架构,可将多个变换器子模块串联堆叠,以满足中压电网应用需求。高速开关 SiC 器件使 DC/AC 级能够以 10kHz 开关频率运行,双有源桥 (DAB) 隔离级能够以 100kHz 开关频率运行,从而减小高频磁性器件尺寸并提升整体功率密度。模块间通信可提供中压终端设备所需的高隔离电压电平。级联拓扑可将电网电压均匀分配至各子模块,使系统能够采用标准低耐压等级 SiC 器件,同时实现完整的中压运行能力。

特性
  • 额定功率 50kW 的参考设计,采用模块化且可扩展架构。
  • 中压直流链路的额定电压为 2.2kV,低压直流链路额定电压为 1.5kV。
  • 中压侧采用基于 SiC 电源模块的 H 桥转换器。
  • 采用双有源桥 (DAB) 隔离式 DC/DC 转换级,开关频率为 100kHz。
  • DC/AC 转换器采用单极模式,开关频率为 10kHz。
  • 子模块之间采用光纤通信,以满足所需隔离电压要求。
  • 双向功率流功能,支持电网到储能和储能到电网运行。
  • 单个模块尺寸:850mm × 300mm × 80mm.。
输出电压选项 TIDA-011012.1 TIDA-011012.2 TIDA-011012.3 TIDA-011012.4
输入电压(最小值)(V) 800 1800 1300 2200
输入电压(最大值)(V) 1300 2200 1500 2200
输出电压(标称值)(V) 2200 1500 2200 1300
Iout(最大值)(A) 23 33 23 63
输出功率 (W) 50600 49500 50600 81900
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC DC DC
拓扑 Boost- PFC Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted Buck- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU138.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME75.ZIP (820 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME77.ZIP (339 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME76.ZIP (55190 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY1.ZIP (2591 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME74.ZIP (6425 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME73.ZIP (1771 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

霍尔效应电流传感器

TMCS1133具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0306M05精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1336±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式比较器

AMC23C12具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式窗口比较器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC218915-Q1具有分离输出、DESAT 及故障报告功能的汽车级±2.8A 单通道隔离式前置驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33421具有集成变压器的 5V/5V、1.5W、5kVrms 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC35131-Q1具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

数据表: PDF | HTML
隔离式温度传感器

ISOTMP35具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28P650DK具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于中压应用的 50kW SiC 模块化固态变压器参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频