主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC35131-Q1

预发布

具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 12 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 12 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 采用隔离平面变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 宽输入范围:5.5V 至 28V(具有 22V OVLO)
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,VVIN = 12V ±10%、12V ≤ VVDD-COM ≤ 18V 时的典型输出为 ≥ 2.0W
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,8V ≤ VVIN ≤ 18V、12V ≤ VVDD-COM ≤ 18V 时的典型输出为 ≥ 1.6W
    • 在 TA ≤ 105°C 的条件下,6V ≤ VVIN ≤ 7V 时的典型输出为 ≥ 0.6W,VVIN = 5.5V 时的典型输出为 ≥ 0.5W
  • 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
    • 12V 至 18V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
  • 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
    • -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 强大的磁场和辐射场抗扰度
  • 通过软启动功能降低浪涌电流
  • ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
  • 用于故障指示的开漏电源良好
  • 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
  • 隔离电容 < 3pF
  • 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 采用隔离平面变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 宽输入范围:5.5V 至 28V(具有 22V OVLO)
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,VVIN = 12V ±10%、12V ≤ VVDD-COM ≤ 18V 时的典型输出为 ≥ 2.0W
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,8V ≤ VVIN ≤ 18V、12V ≤ VVDD-COM ≤ 18V 时的典型输出为 ≥ 1.6W
    • 在 TA ≤ 105°C 的条件下,6V ≤ VVIN ≤ 7V 时的典型输出为 ≥ 0.6W,VVIN = 5.5V 时的典型输出为 ≥ 0.5W
  • 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
    • 12V 至 18V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
  • 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
    • -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 强大的磁场和辐射场抗扰度
  • 通过软启动功能降低浪涌电流
  • ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
  • 用于故障指示的开漏电源良好
  • 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
  • 隔离电容 < 3pF
  • 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装

UCC35131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在 IGBT、SiC、Si 和 GaN 隔离式栅极驱动器以及 UIR 传感器。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声和最低的系统 BOM。该器件能够在 85oC 环境温度下提供 2.0W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC、IGBT 和 GaN 器件 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。它可在 5.5V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。

集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。

UCC35131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在 IGBT、SiC、Si 和 GaN 隔离式栅极驱动器以及 UIR 传感器。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声和最低的系统 BOM。该器件能够在 85oC 环境温度下提供 2.0W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC、IGBT 和 GaN 器件 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。它可在 5.5V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。

集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC35131-Q1 汽车级 2.0 W、 12 V VIN 、高密度、 > 5kVRMS 、隔离式 DC/DC 模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用简报 针对电励同步电机优化励磁功率级 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 8日
证书 UCC35131EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

UCC35131-Q1-CALC UCC35131-Q1 design calculator tool

Design calculator tool to generate external BOM based on system requirement
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-011012 — 适用于中压应用的 50kW SiC 模块化固态变压器参考设计

此设计实现了一款基于碳化硅 (SiC) 电源模块的三相固态变压器 (SST)。采用模块化架构,可将多个变换器子模块串联堆叠,以满足中压电网应用需求。高速开关 SiC 器件使 DC/AC 级能够以 10kHz 开关频率运行,双有源桥 (DAB) 隔离级能够以 100kHz 开关频率运行,从而减小高频磁性器件尺寸并提升整体功率密度。模块间通信可提供中压终端设备所需的高隔离电压电平。级联拓扑可将电网电压均匀分配至各子模块,使系统能够采用标准低耐压等级 SiC 器件,同时实现完整的中压运行能力。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-011011 — 适用于 3.3kV SiC-FET 且具有隔离式偏置电源的隔离式栅极驱动器板参考设计

此参考设计提供了一个用于为额定电压高达 3.3kV 的场效应晶体管 (FET) 实现栅极驱动设计的模板。通过使用具有分离输出的单通道隔离式前置驱动器,可以驱动多种型号的功率 FET,同时保持高灌电流和拉电流能力。通过整合 DC/DC 隔离式偏置电源和受控的输出轨电压,进一步提升驱动设计的性能,从而实现更低 RDS(on) 运行。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频