TIDA-01161

1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计

TIDA-01161

设计文件

概述

射频采样架构为传统超外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器 (ADC) 以高采样率运行,可将射频 (RF) 信号直接转换为数字信号。由于采样率较高,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可提升系统容量,实现更快的数据传输或支持更多用户接入。

该参考设计的核心器件为 ADC32RF45,这是一款双通道、14 位分辨率的 ADC,采样率最高可达 3GSPS。最大信号带宽由 ADC 采样率除以 2 设定。采用此参考设计,信号带宽可超过 1GHz。最大输入频率由 ADC 输入缓冲器与输入变压器的输入带宽决定。该参考设计支持直接捕获高达 4GHz 的射频信号,该频率适合所有主要电信频带和 S 频带雷达应用。该设计包含优化的时钟解决方案,可确保 JESD204B 串行数据接口稳定工作,并实现最高的信噪比 (SNR) 性能。

特性
  • 3GSPS 射频采样 ADC 解决方案
  • 支持 1GHz 和更高的信号带宽
  • 低噪声、高动态范围射频采样接收器解决方案
  • 适用于射频采样 ADC 的低相位噪声时钟解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBQ0.PDF (655 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLX9.PDF (230 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLY0.ZIP (7043 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLX8.PDF (663 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A7200具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0104具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
硬件开发
参考设计
TIDA-01161 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计 TIDA-01163 多频段射频采样接收器参考设计
评估板
ADC32RF42EVM ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF80EVM 适用于 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS、射频采样宽带接收器的评估模块

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2017-5-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
射频接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
硬件开发
参考设计
TIDA-01161 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计 TIDA-01163 多频段射频采样接收器参考设计
评估板
ADC32RF42EVM ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF80EVM 适用于 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS、射频采样宽带接收器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac148 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 1-GHz Signal Bandwidth RF Sampling Receiver Solution 2016-4-18
技术文章 Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 2016-5-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频