TIDA-01163

多频段射频采样接收器参考设计

TIDA-01163

设计文件

概述

射频采样接收器直接捕获射频 (RF) 频段内的信号。在多频段应用中,所需的信号频段不是很宽,但在频谱中间隔很远。此参考设计捕捉不同射频频段的信号,并以数字方式将其下变频到基带。

此参考设计展示了 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS 射频采样电信接收器。该器件每个通道均包含两个数字下变频器 (DDC)。DDC 提供 8 至 32 的抽取值,并包括一个 16 位数字控制。借助 ADC32RF80 的高采样率,该参考设计可捕获大量射频频谱,其中包含多个频段的信号和潜在的干扰信号。DDC 可独立将所需频段混合到数字基带中。抽取可将输出数据速率降低至较低的水平,并针对所需的频段提供数字滤波,以消除干扰并提高信噪比性能。该功能对于需要高动态范围的高端电信接收器至关重要。

特性
  • 具有抽取解决方案的数字下变频器解决方案
  • 避免干扰配置
  • 低噪声、高动态范围射频采样接收器解决方案
  • 适用于射频采样 ADC 的低相位噪声时钟解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBQ3.PDF (681 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLY2.PDF (230 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLY3.ZIP (7043 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLY1.PDF (608 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A7200具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0104具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
硬件开发
参考设计
TIDA-01161 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计 TIDA-01163 多频段射频采样接收器参考设计
评估板
ADC32RF42EVM ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF80EVM 适用于 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS、射频采样宽带接收器的评估模块

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2017-5-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
射频接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
硬件开发
参考设计
TIDA-01161 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计 TIDA-01163 多频段射频采样接收器参考设计
评估板
ADC32RF42EVM ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF80EVM 适用于 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS、射频采样宽带接收器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac148 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Multi-band RF Sampling Receiver Solution 2016-4-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频