产品详情

Frequency (max) (MHz) 5500 Frequency (min) (MHz) 20 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -126 Features Integer-boundary spurs (IBS) removal, Integrated VCO, Phase adjustment, Wideband Current consumption (mA) 250 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 5500 Frequency (min) (MHz) 20 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -126 Features Integer-boundary spurs (IBS) removal, Integrated VCO, Phase adjustment, Wideband Current consumption (mA) 250 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 输出频率范围为 20 至 5500MHz
  • 相位噪声性能行业领先
    • VCO 相位噪声:在输出为 1.8GHz 且偏移为 1MHz 时为 –144.5dBc/Hz
    • 归一化 PLL 本底噪声:-231dBc/Hz
    • 归一化 PLL 闪烁噪声:-126dBc/Hz
    • 47fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)(对于 1.8GHz 输出)
  • 输入时钟频率高达 1400MHz
  • 相位检测器频率高达 200MHz, 且在整数 N 模式中高达 400MHz
  • 支持分数 N 和整数 N 模式
  • 双差分输出
  • 减少毛刺的创新型解决方案
  • 可编程相位调整
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程输出功率水平
  • 串行外设接口 (SPI) 或 uWire(4 线制串行接口)
  • 单电源运行:3.3V
  • 输出频率范围为 20 至 5500MHz
  • 相位噪声性能行业领先
    • VCO 相位噪声:在输出为 1.8GHz 且偏移为 1MHz 时为 –144.5dBc/Hz
    • 归一化 PLL 本底噪声:-231dBc/Hz
    • 归一化 PLL 闪烁噪声:-126dBc/Hz
    • 47fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)(对于 1.8GHz 输出)
  • 输入时钟频率高达 1400MHz
  • 相位检测器频率高达 200MHz, 且在整数 N 模式中高达 400MHz
  • 支持分数 N 和整数 N 模式
  • 双差分输出
  • 减少毛刺的创新型解决方案
  • 可编程相位调整
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程输出功率水平
  • 串行外设接口 (SPI) 或 uWire(4 线制串行接口)
  • 单电源运行:3.3V

LMX25 82 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 5.5GHz。该器件支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 47fs(对于 1.8GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。

该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于 25µs 的快速校准选项。

使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从 VCO 输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。

LMX25 82 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 5.5GHz。该器件支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 47fs(对于 1.8GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。

该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于 25µs 的快速校准选项。

使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从 VCO 输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 集成了 VCO 的 LMX2582 高性能宽带 PLLatinum™ 射频合成器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 16日
应用简报 射频合成器资源汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 23日
应用手册 适用于射频采样模数转换器的时钟优化 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 LMX2582 LMX2592 VCO校正和KVCO、Tune关系讨论 2018年 6月 14日
技术文章 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017年 1月 10日
技术文章 What’s the fuss about noise in RF sampling converters? PDF | HTML 2016年 7月 20日
技术文章 Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 2016年 5月 26日
技术文章 How to estimate the phase noise of a PLL with basic datasheet specifications PDF | HTML 2016年 3月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC08DJ3200EVM — ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC08DJ3200 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC08DJ3200 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC08DJ3200,后者是一款具有 JESD204B 接口的 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC12DJ2700EVM — ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC12DJ2700 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ2700 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ2700,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS ADC。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ3200 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ3200,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 评估模块

ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ3200QML-SP 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ3200QML-SP,后者是一款具有 JESD204B 接口的航天级 12 位双通道 4GSPS 或单通道 8GSPS ADC。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块

ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ5200RF 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ5200RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

ADC12DL2500EVM — ADC12DL2500 评估模块

ADC12DL2500 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DL2500 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DL2500,后者是一款具有 LVDS 接口的 12 位双通道 2.5GSPS 或单通道 5GSPS ADC,可评估系列中的所有采样率器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC12DL3200EVM — ADC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ3200 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ3200,后者是一款具有 LVDS 接口的 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC32RF42EVM — ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC32RF42 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、1.5GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF42 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟,以及用于提供必需电压的 TI 稳电压压器。

此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 GUI (...)

用户指南: PDF
评估板

LMX2582EVM — LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器

此评估模块用于 LMX2582,后者可输出极高频率的信号,并拥有业内先进的相位噪声水平。集成式 VCO 可尽可能减少要设计的分立式外部元件。PCB 经过性能优化,同时设计为能够轻松定制环路滤波器。采用 LED 设计,用于快速目视检查 PLL 锁定状态。借助板载振荡器,设置过程仅需一个 3.3V 电源和一个随附的 USB2ANY 模块。此外,软件易于操作,提供直观且易用的 GUI。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。

DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。

TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

LMX2582 IBIS Model (Rev. A)

SNAM199A.ZIP (44 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-01161 — 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计

射频采样架构为传统超外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器 (ADC) 以高采样率运行,可将射频 (RF) 信号直接转换为数字信号。由于采样率较高,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可提升系统容量,实现更快的数据传输或支持更多用户接入。

该参考设计的核心器件为 ADC32RF45,这是一款双通道、14 位分辨率的 ADC,采样率最高可达 3GSPS。最大信号带宽由 ADC 采样率除以 2 设定。采用此参考设计,信号带宽可超过 1GHz。最大输入频率由 ADC 输入缓冲器与输入变压器的输入带宽决定。该参考设计支持直接捕获高达 4GHz 的射频信号,该频率适合所有主要电信频带和 S (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计

TSW40RF82EVM 参考设计为连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 提供了平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,这属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代频率更高的适用器件。只需进行极少改动即可连接数模转换器 (DAC) 与调制器。本设计提供了连接 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 的方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01442 — 使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

此参考设计利用 ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 演示直接射频采样接收器,适用于在 HF、VHF、UHF、L、S、C 和部分 X 带上运行的雷达。模数转换器 (ADC) 的宽模拟输入带宽和高采样率 (6.4GSPS) 可为单通道或双通道 ADC 提供多频带覆盖。该 ADC 具有直接射频采样功能,取消了对多个降压转换级的需求,减少了组件数量,因此降低了系统整体的复杂性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01247 — 射频采样 ADC 的高效、低 LDO 电源网络参考设计

此参考设计展示了一种为 ADC32RFxx 供电的简化、高效网络。使用开关稳压器提供模数转换器 (ADC) 的所有三个电源域,从而在不使用低压降 (LDO) 线性稳压器的情况下使用供电网络。此配置可提高总体能效,减少部件数量,并且不会引起任何 ADC 规格下降。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01163 — 多频段射频采样接收器参考设计

射频采样接收器直接捕获射频 (RF) 频段内的信号。在多频段应用中,所需的信号频段不是很宽,但在频谱中间隔很远。此参考设计捕捉不同射频频段的信号,并以数字方式将其下变频到基带。

此参考设计展示了 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS 射频采样电信接收器。该器件每个通道均包含两个数字下变频器 (DDC)。DDC 提供 8 至 32 的抽取值,并包括一个 16 位数字控制。借助 ADC32RF80 的高采样率,该参考设计可捕获大量射频频谱,其中包含多个频段的信号和潜在的干扰信号。DDC (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01016 — 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计

TIDA-01016 是适用于高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。使用射频采样方法通过高速 ADC 直接捕获射频输入信号。ADC32RF45 是双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC。3dB 输入带宽为 3.2GHz,可捕获高达 4GHz 的信号。此设计展示了采用 LMX2582 的时钟解决方案,可在微波回程应用中使用的较高输入频率下实现 ADC32RF45 的最佳 SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频