产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9.4 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9.4 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
WQFN (RRJ) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm) WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 低导通电阻
    • MUX36S08:9.4pF
    • MUX36D04:6.7pF
  • 低泄漏电流:1pA
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45µA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 封装和更小型的 WQFN 封装
  • 有关其他配置,请参阅:
  • 低导通电阻
    • MUX36S08:9.4pF
    • MUX36D04:6.7pF
  • 低泄漏电流:1pA
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45µA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 封装和更小型的 WQFN 封装
  • 有关其他配置,请参阅:

MUX36S08 和 MUX36D04 (MUX36xxx) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX36S08 提供 8:1 单端通道,而 MUX36D04 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。MUX36S08 和 MUX36D04 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。它们在由对称电源(如 VDD = 12V、VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V、
VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。

MUX36S08 和 MUX36D04 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换来源于高输入阻抗源的信号。仅为 45µA 的低电源电流支持其应用于便携式 应用。

MUX36S08 和 MUX36D04 (MUX36xxx) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX36S08 提供 8:1 单端通道,而 MUX36D04 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。MUX36S08 和 MUX36D04 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。它们在由对称电源(如 VDD = 12V、VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V、
VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。

MUX36S08 和 MUX36D04 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换来源于高输入阻抗源的信号。仅为 45µA 的低电源电流支持其应用于便携式 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMUX7208 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、8:1 精密多路复用器 Pin-to-pin upgrade with higher voltage support and better performance
TMUX6208 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 36V、低 RON、8:1 精密多路复用器 Higher supply voltage support
TMUX7308F 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器 Pin-to-pin upgrade with fault protection and over voltage protection

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MUX36xxx 36V 低电容、低泄漏电流、高精度模拟多路复用器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019-4-3
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-8-5
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-11
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018-12-10
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017-1-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MUX36S08EVM-PDK — MUX36S08 评估模块

MUX36S08EVM-PDK 评估模块 (EVM) 是用于评估 MUX36S08 8 通道单端模拟多路复用器性能的平台。该评估套件通过不同的连接器引出 MUX36S08 的所有引脚,以便评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

MUX36S08 IBIS MODEL

SLYM093.ZIP (14 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

MUX36S08 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM968A.TSC (5600 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00760 — 适用于 PLC 且具有多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计

此参考设计有助于为基于顺序多路复用采样保持缓冲器的可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块设计实现低成本、高速、小尺寸和高分辨率等特性。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00764 — 8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计

此参考设计是具有八个通道的高电压模拟输入模块。每个通道均可用于电压和电流的测量。该设计使用 16 位模数转换器 (ADC) ADS8681,可处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此,不再需要对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。此外,该设计的四个通道能够接受高达 ±160V 的共模 (CM) 电压。因此,用户并不需要担心接地环路或补偿电流在连接的输入之间流动。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010970 — 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计

该设计的目标应用包括需要超高精度来测量直流信号的数字万用表 (DMM)。本设计采用高性能、高线性度的 24 位模数转换器 (ADC) ADS127L21B 以实现卓越的直流精度。一款超低漂移的埋层齐纳基准源 REF81 负责对信号链进行校准,以消除增益与偏移误差。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此不必再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD151 — 用于高压输入、低失真的 16 位 400KSPS 4 通道多路复用数据采集参考设计

此 TI 精选设计实现了一款 16 位、差分 4 通道多路复用数据采集系统,吞吐量为 400KSPS,适用于 ±20 V (40Vpk-pk) 高压差分输入的工业应用。该电路由 16 位逐次逼近型电阻 (SAR) 模数转换器 (ADC)、精密高压信号调节前端和一个 4 通道差分多路复用器 (MUX) 构成。此设计详细描述了通过使用 OPA192OPA140 来优化精密高压前端驱动电路,并搭配 ADS8864 来实现采集系统出色的动态性能。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RRJ) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频