TIDA-01378

适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计

TIDA-01378

设计文件

概述

此参考设计包含适用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,该信号链使用 LMH2832 数控可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的上行 DOCSIS 3.1 接收器应用,并支持高达 196MHz 的上行信号带宽。该电路满足了 DOCSIS 3.1 标准的滤波和模拟信号处理要求,使得系统设计人员更容易将设计立即整合在上行信号路径的 CMTS 侧。

特性
  • 从 100kHz 到 204MHz 的交流耦合信号路径,具有支持 DOCSIS 3.1 应用的 196MHz 上行信号带宽
  • 在 ADC 输入为 –1dBFs 时,最小系统 SNR (200MHz BW) 为 58dBFs
  • 在 ADC 输入为 –1dBFs 时,最小系统 SFDR 为 70dBFs
  • 在 5V 标称壁装电源上的平均有源状态电流消耗为 1.71A
  • 每个 ADC 四个通道的输出数据速率为 5.0Gbps,支持 JESD204B 接口子类 1
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCG9.PDF (648 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPN4.ZIP (2005 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPN3.PDF (302 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPN6.ZIP (445 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD46.ZIP (3337 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPN5.PDF (2661 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPN2.PDF (139 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54319采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS54J40双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS1012Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVPECL 中继器/转换器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS 单路高速接收器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH2832全差分、双路、1.1GHz 数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频发射器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
参考设计
TIDA-01378 适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计
评估板
ADS54J20EVM ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J40EVM ADS54J40 双通道 14 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J60EVM ADS54J60 双通道 16 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J66EVM ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J69EVM ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块 ADS58J63EVM ADS58J63 评估模块 TSW54J60EVM 400MHz 输入带宽数字转换器:双通道 16 位 1GSPS ADC 和宽带固定或可变增益放大器

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 2023-5-4
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
射频发射器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
参考设计
TIDA-01378 适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计
评估板
ADS54J20EVM ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J40EVM ADS54J40 双通道 14 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J60EVM ADS54J60 双通道 16 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J66EVM ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J69EVM ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块 ADS58J63EVM ADS58J63 评估模块 TSW54J60EVM 400MHz 输入带宽数字转换器:双通道 16 位 1GSPS ADC 和宽带固定或可变增益放大器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac594 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Wideband Receiver Reference Design for Upstream DOCSIS 3.1 Applications 2016-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频