TIDA-01461

EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 参考设计

TIDA-01461

设计文件

概述

此参考设计展示了电源耦合在 EtherCAT P® 供电器件电路中的物理实现方式。该设计旨在符合 EtherCAT P 官方实施指南的所有要求。这包括反极性保护、浪涌电流限制和连续电流限制等功能,这些功能均基于德州仪器 (TI) 的半导体。

特性
  • 通过单根电缆进行 EtherCAT® 通信和供电
  • 旨在满足 EtherCAT P 实施指南要求
  • 反极性、过流等输入功率保护
  • 可通过以太网电缆连接至任何 EtherCAT 通信平台
  • 额外 5V/12V 输出方便使用 AMIC110 ICE 进行评估
输出电压选项 TIDA-01461.1
输入电压(最小值)(V) 20.4
输入电压(最大值)(V) 28.8
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 72
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Hot Swap
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU391.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUN4.PDF (247 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUN3.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUN6.ZIP (1107 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE97.ZIP (475 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUN5.PDF (1444 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUN2.PDF (549 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM5050-15V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ35003采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块

数据表: PDF
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

此参考设计展示了电源耦合在 EtherCAT P® 供电器件电路中的物理实现方式。该设计旨在符合 EtherCAT P 官方实施指南的所有要求。这包括反极性保护、浪涌电流限制和连续电流限制等功能,这些功能均基于德州仪器 (TI) 的半导体。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00299 EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计 TIDA-01461 EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 参考设计 TIDEP-0105 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站参考设计 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDXICE110 AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00299 EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计 TIDA-01461 EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 参考设计 TIDEP-0105 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站参考设计 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 EtherCAT P®— 单根电缆供电和EtherCAT®参考设计 英语版 2017-12-14
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频