TIDEP0028

以太网 Powerlink 开发平台参考设计

TIDEP0028

设计文件

概述

TIDEP0028 Ethernet Powerlink 参考设计将 AM335x Sitara 处理器系列和 Powerlink 开放媒体访问控制 (MAC) 层合并到单个片上系统 (SoC) 设计中。TIDEP0028 面向 Ethernet Powerlink 次级通信,使您能够为各种工业自动化设备实现实时 Powerlink 通信标准。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE)。该参考设计包含 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。

特性
  • 已测试以太网电源链路一致性
  • 适用于 PRU-ICSS 的 Ethernet Powerlink 固件,具有符合 openMAC 标准的寄存器接口
  • TI 和第三方提供板支持包和工业软件开发套件
  • 提供开发平台,其中包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示等
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAV4.PDF (297 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR336.ZIP (768 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM3357Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

TIDEP0028 Ethernet Powerlink 参考设计将 AM335x Sitara 处理器系列和 Powerlink 开放媒体访问控制 (MAC) 层合并到单个片上系统 (SoC) 设计中。TIDEP0028 面向 Ethernet Powerlink 次级通信,使您能够为各种工业自动化设备实现实时 Powerlink 通信标准。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE)。该参考设计包含 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
评估板

TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

TIDEP0028 Ethernet Powerlink 参考设计将 AM335x Sitara 处理器系列和 Powerlink 开放媒体访问控制 (MAC) 层合并到单个片上系统 (SoC) 设计中。TIDEP0028 面向 Ethernet Powerlink 次级通信,使您能够为各种工业自动化设备实现实时 Powerlink 通信标准。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE)。该参考设计包含 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00299 EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计 TIDA-01461 EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 参考设计 TIDEP-0105 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站参考设计 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDXICE110 AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00299 EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计 TIDA-01461 EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 参考设计 TIDEP-0105 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站参考设计 TIDEP0010 AM335x 上的 Sercos 3 TIDEP0028 以太网 Powerlink 开发平台参考设计 TIDEP0029 经过认证的 Profinet IRT V2.3 器件,具有 1GHz ARM 应用处理器 TIDEP0032 多协议工业通信 TIDEP0049 AM335x 工业以太网的“快速启动”特性

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 POWERLINK on TI Sitara Processors (Rev. A) 2018-1-10
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: Ethernet POWERLINK PDF | HTML 2016-5-9
用户指南 Ethernet POWERLINK Development Platform Design Guide 2015-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频