TIDA-01492

集成电源前端与多相处理器电源的汽车参考设计

TIDA-01492

设计文件

概述

这款处理器电源参考设计是面向高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中高性能单核电压应用处理器的汽车电源解决方案。该设计可支持 0.9V 时最高 10A 的核心电源电流,具备宽输入电压范围,可承受电池反接情况,支持启停和冷启动至 3.5V 输入并保持输出稳定。该解决方案中的所有开关频率均高于 2MHz。基于多相配置与电源集成,该设计固有更低电磁干扰 (EMI) 与更高效率。此参考设计还提供 CISPR 25 5 类传导发射测试的结果。

特性
  • 5A 集成式 2.2MHz 同步宽输入电压降压转换器
  • 智能二极管反向电池保护功能实现最小压降(典型值为 20mV)
  • 工作电压范围为 3.5V - 36V,支持启停和冷启动
  • 交错四相核心电压电源,可最大限度减小纹波、EMI 和电感器尺寸
  • 针对 CISPR 25 5 类传导发射优化
  • 5V CAN 电源的小型开关电容升压,减小方案尺寸与 BOM 成本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU387.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUD7.PDF (58 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUD6.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUD9.ZIP (995 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE75.ZIP (516 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUD8.PDF (589 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUD5.PDF (289 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM26420-Q1通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27752.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM73605-Q1通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87561-Q1具有集成开关的汽车类多相 16A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 集成式2MHz 电源前端和多相处理器电源参考设计 英语版 2017-12-11

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00530 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计 TIDA-00699 具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频