TIDA-01509

采用光学开关的断线检测参考设计

TIDA-01509

设计文件

概述

该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计分为两组,每组八个通道。可在每个通道上仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,这为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。

特性
  • 16 个数字输入通道,输入电压容差高达 ±60V
  • 只需一个附加元件即可进行断线检测
  • 只需使用主电源,无需隔离式电源
  • LaunchPad™ 接头可实现快速轻松的评估
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU433A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVH9A.PDF (396 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVH8A.PDF (124 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVI1A.ZIP (1800 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH1A.ZIP (679 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVI0A.PDF (1730 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVH7A.PDF (786 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1211用于数字输入模块的单通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1212用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8610直流输入、常开输出、单通道隔离式开关光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74LV165A并联负载八位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用光耦仿真器开关的断线检测参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-5-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频