产品详情

Rating Catalog Product type Solid-state relay output Input type DC Output type Solid-state relay Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.3 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 800 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 200 Turnoff time (disable) (µs) 200 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
Rating Catalog Product type Solid-state relay output Input type DC Output type Solid-state relay Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.3 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 800 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 200 Turnoff time (disable) (µs) 200 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
SOIC (DFG) 4 24.57 mm² (3.51 mm × 7 mm)
  • 业界通用光继电器的直接替代产品和引脚对引脚升级
  • 单通道二极管仿真器输入
  • 单极、常开、对称 80V 输出开关
  • 初级侧电流控制型开关,无需额外的隔离式高压电源即可实现 80V 开关
  • 超低关断状态漏电流(VOFF = 70V 时)
    • 在 25°C 工作温度下 < 250nA
    • 在 -55°C 至 125°C 的工作温度范围内 < 1µA
  • 快速响应时间:IF = 5mA、VCC = 20V、RL = 200Ω、CL = 50pF 时为 10µs(典型值)
  • 800µA 的超低输入触发电流(在 25°C 时)
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离额定值:高达 3750VRMS
    • 工作电压:500VRMS,707VPK
    • 浪涌能力:高达 10kV
  • 支持工业温度范围:-55°C 至 125°C
  • 小型 SO-4 封装
  • 安全相关认证:
    • UL 1577 认证,3750VRMS 隔离
    • 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • CQC GB 4943.1
  • 业界通用光继电器的直接替代产品和引脚对引脚升级
  • 单通道二极管仿真器输入
  • 单极、常开、对称 80V 输出开关
  • 初级侧电流控制型开关,无需额外的隔离式高压电源即可实现 80V 开关
  • 超低关断状态漏电流(VOFF = 70V 时)
    • 在 25°C 工作温度下 < 250nA
    • 在 -55°C 至 125°C 的工作温度范围内 < 1µA
  • 快速响应时间:IF = 5mA、VCC = 20V、RL = 200Ω、CL = 50pF 时为 10µs(典型值)
  • 800µA 的超低输入触发电流(在 25°C 时)
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离额定值:高达 3750VRMS
    • 工作电压:500VRMS,707VPK
    • 浪涌能力:高达 10kV
  • 支持工业温度范围:-55°C 至 125°C
  • 小型 SO-4 封装
  • 安全相关认证:
    • UL 1577 认证,3750VRMS 隔离
    • 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • CQC GB 4943.1

ISOM8610 是一款具有光耦仿真器输入的 80V 单极常开开关。光耦仿真器输入可控制背对背 MOSFET,在次级侧无需使用任何电源。该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。

与光耦合器相比,ISOM8610 光耦仿真器开关具有显著的可靠性和性能优势,例如更宽的温度范围和严格的过程控制,从而实现较小的器件间差异。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比存在 LED 老化效应并在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器更低。ISOM8610 开关输出可在器件的使用寿命内仅通过阳极/阴极引脚的 0.8mA 电流来控制,从而实现系统节能。

ISOM8610 采用小型 SO-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。得益于高性能和高可靠性,该器件可用于楼宇自动化、工厂自动化、半导体测试、工业控制器中的 I/O 模块等应用中。

ISOM8610 是一款具有光耦仿真器输入的 80V 单极常开开关。光耦仿真器输入可控制背对背 MOSFET,在次级侧无需使用任何电源。该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。

与光耦合器相比,ISOM8610 光耦仿真器开关具有显著的可靠性和性能优势,例如更宽的温度范围和严格的过程控制,从而实现较小的器件间差异。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比存在 LED 老化效应并在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器更低。ISOM8610 开关输出可在器件的使用寿命内仅通过阳极/阴极引脚的 0.8mA 电流来控制,从而实现系统节能。

ISOM8610 采用小型 SO-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。得益于高性能和高可靠性,该器件可用于楼宇自动化、工厂自动化、半导体测试、工业控制器中的 I/O 模块等应用中。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOM8610 具有集成 FET 的 80V、150mA 常开光耦仿真器开关 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-15
应用手册 TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026-5-7
应用简报 使用 TI 光耦仿真器实现高速和高可靠性数字输出应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-9
证书 CSA Certificate for ISOM8xxxDFG_DFH 2026-1-8
应用手册 光耦仿真器简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-10
产品概述 使用光耦仿真器升级 photoMOS、SSR 和推挽、图腾柱或晶体 管输出光耦合器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-26
证书 CQC Certificate for ISOMxxxDFx 2025-8-18
技术文章 光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-9
设计指南 采用光耦仿真器开关的断线检测参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-5-19
产品概述 使用光耦仿真器开关升级继电器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-18
白皮书 使用 TI 的引脚对引脚光耦仿真器开关 ISOM8610 升级设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-1
应用简报 隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOM-EVM — 通用光耦仿真器评估模块

ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置该评估模块 (EVM),以对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试印刷电路板。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISOM8610DFGEVM — ISOM8610 评估模块

ISOM8610DFGEVM 支持评估 ISOM8610,后者是一款具有集成 FET、采用四引脚 DFG SOIC 封装的单通道光耦仿真器。该评估模块可帮助设计人员评估器件的性能,支持快速开发和分析隔离系统。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISOM8610 PSpice Model

SLLM510.ZIP (10 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01509 — 采用光学开关的断线检测参考设计

该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计分为两组,每组八个通道。可在每个通道上仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,这为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFG) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频