TIDA-01588

效率大于 90% 且适用于有刷直流伺服驱动器的 10.8V/15W、2.4cm2 功率级参考设计

TIDA-01588

设计文件

概述

此 15W 12mm x 20mm 功率级参考设计用于驱动和控制依靠三至六芯锂离子电池供电运行的有刷直流 (BDC) 电机的位置。此解决方案经过优化,效率高且外形紧凑,可轻松安装到电机中并实现精确的电机位置控制。此设计还能高速驱动电机但不提供任何位置反馈。参考设计展示了用于高质量扭矩控制的快速准确的电流传感,且板载 MCU 可提供 UART 连接功能,从而支持通过任何外部控制器进行控制。

特性
  • 有刷直流伺服驱动器的工作电压范围为 6.5V 至 25.2V(3 至 6 芯锂离子电池)
  • 支持 1.4ARMS 连续 2.5A 峰值电机绕组电流,提供过流和击穿保护功能
  • 通过编码器或电位计位置反馈实现精确的电机位置控制
  • 超小巧 PCB 外形 (12mm x 20mm),功率级效率大于 90%
  • 电流检测的校准精度误差低于 1%,可实现精确的扭矩控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU392.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUO4.PDF (103 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUO3.PDF (289 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUO6.ZIP (1032 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE99.ZIP (502 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUO5.PDF (330 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUO2.PDF (443 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8870具有电流调节功能的 50V、3.6A、H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD122适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的双路 0.2pF、±3.6V、±17kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9061适用于成本优化型应用的单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCEA0 — TIDA-01588_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01588 效率大于 90% 且适用于有刷直流伺服驱动器的 10.8V/15W、2.4cm2 功率级参考设计

TIDCEA0 TIDA-01588_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-12-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01588 效率大于 90% 且适用于有刷直流伺服驱动器的 10.8V/15W、2.4cm2 功率级参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcea0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcea0/tidcea0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEA0. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率大于90% 且适用于有刷直流伺服驱动器的10.8V/15W 2.4cm² 功率级参考设计 英语版 2017-12-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频