DRV8870
- 独立的 H 桥电机
- 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
- 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
- 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
- 3.6A 峰值电流驱动能力
- 脉宽调制 (PWM) 控制接口
- 集成电流调节功能
- 低功耗休眠模式
- 小型封装尺寸
- 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD
- 4.9mm × 6.0mm
- 集成保护特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
应用范围
- 打印机
- 电器
- 工业设备
- 其他机电一体化应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8870 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。 两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。 如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8870 具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及 ISEN 引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。 故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8870 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制) 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 9月 28日 |
| 应用手册 | 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 6日 | |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| 技术文章 | Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
| 技术文章 | Automating smart home systems with motor drivers | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| 技术文章 | Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots | PDF | HTML | 2019年 7月 17日 | |||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8870EVM — DRV8870 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块
DRV8870 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8870 集成电路的功能和性能。该 EVM 包括 5V 稳压器和 PWM 发生器。评估 DRV8870 需要单一电源。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01588 — 效率大于 90% 且适用于有刷直流伺服驱动器的 10.8V/15W、2.4cm2 功率级参考设计
此 15W 12mm x 20mm 功率级参考设计用于驱动和控制依靠三至六芯锂离子电池供电运行的有刷直流 (BDC) 电机的位置。此解决方案经过优化,效率高且外形紧凑,可轻松安装到电机中并实现精确的电机位置控制。此设计还能高速驱动电机但不提供任何位置反馈。参考设计展示了用于高质量扭矩控制的快速准确的电流传感,且板载 MCU 可提供 UART 连接功能,从而支持通过任何外部控制器进行控制。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。