TIDA-01621

适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动闸控制器参考设计

TIDA-01621

设计文件

概述

此参考设计提供了双通道输出信号来控制外部制动闸,从而按照 IEC EN 61800-5-2 实现安全制动控制功能。当电源切断时,制动闸将被锁住;在线圈上施加电压时,制动闸将被释放。这通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关来实现。该参考设计还具有诊断功能,可检测各种故障,确保安全运行。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号,并执行诊断功能。

特性
  • 紧凑、智能的制动闸控制器解决方案
  • 可以控制额定电压为 24V、电流高达 2A 的制动闸
  • 双开关控制可为开路制动线圈电路提供冗余
  • 制动闸电路和微控制器之间的电隔离高达 2500VRMS
  • 基于硬件且具有脉宽调制 (PWM) 功能的电流控制环路有助于维持恒定的保持电流,而不受输入电压变化的影响
  • 针对过压、欠压、反极性和过流提供保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU498.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWG8.PDF (161 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWG7.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWH0.ZIP (2840 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDM028.ZIP (439 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEP9.ZIP (371 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWG9.PDF (671 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWG6.PDF (207 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMR23610SIMPLE SWITCHER 36V、1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7142CC4-channel, 2/2, digital isolator

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电磁阀驱动器

DRV110具有集成电流调节功能的 20V、0.33A 单通道继电器低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2660具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于伺服驱动器的智能制动阐控制和诊断参考设计 英语版 2018-5-31

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频