LMR23610
- 4V 至 36V 输入范围
- 1A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 电流模式控制
- 最短导通时间:60ns
- 400kHz 开关频率,支持 PFM 模式
- 与外部时钟频率同步
- 方便易用的内部补偿
- 75µA 无负载静态电流
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 精密使能输入
- 具有间断模式的输出短路保护
- 过热保护
- 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
- 使用 LMR23610 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR23610 SIMPLE SWITCHER®器件是一款简便易用的 36V、1A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 到 36V 的宽输入电压范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。该器件具有 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件的扩展系列产品能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 的选件。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR23610 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 4月 23日 |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | SOIC-8 stands the test of time | PDF | HTML | 2016年 9月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR23610AEVM — LMR23610 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23610AEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR23610ADDAR 降压转换器。LMR23610AEVM 在 4V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 1A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。该板包含跳线连接器,用于选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南:
PDF
仿真模型
LMR23610A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAT7.ZIP (165 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23610A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAT6.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器 IoT 系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计
如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高 SNR 和 低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如互补低功耗、低噪声 AFE 支持的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。这些新型解决方案将允许系统设计人员在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并改进众多对功率敏感的物联网应用。TIDA-01013 参考设计展示了一种旨在增强功率敏感型应用的完整的低功耗、低噪声 (...)
参考设计
TIDA-01621 — 适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动闸控制器参考设计
此参考设计提供了双通道输出信号来控制外部制动闸,从而按照 IEC EN 61800-5-2 实现安全制动控制功能。当电源切断时,制动闸将被锁住;在线圈上施加电压时,制动闸将被释放。这通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关来实现。该参考设计还具有诊断功能,可检测各种故障,确保安全运行。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号,并执行诊断功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。