TIDA-03030

支持音频配件的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计

TIDA-03030

设计文件

概述

TIDA-03030 参考设计为 USB Type-C™ 应用中的电源路径提供了可靠的保护解决方案。该设计通过采用 TPS25923(电子保险丝)和 CSD17571Q2(反向阻断 FET),实现对供电通路的保护,可防范过压、过流、热插拔及反向电流等异常情况。该系统解决方案可模拟下行端口 (DFP) 并能够检测上行端口 (UFP) 器件的连接。TIDA-03030 参考设计还支持 USB Type-C 音频配件的模拟音频功能。可在 20mm x 20mm 四层单面解决方案中实现具有音频配件功能的灵活 VBUS 保护。

特性
  • 反向电流阻断和最高 30V 过压保护
  • 过流事件和短路保护
  • 可检测 UFP 连接、音频配件、端口连接及线缆方向
  • 自动在模拟音频和 USB 数据线之间切换
  • 自动切换 MIC 和 GND 信号
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB8.PDF (3677 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROO2.PDF (161 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROO1.PDF (65 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROO4.ZIP (1078 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW2.ZIP (2297 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROO3.PDF (1133 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROO0.PDF (742 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 集线器和控制器

TUSB320LAIType-C 配置通道逻辑和端口控制

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25923具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS5USBA224具有负信号处理能力的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和音频开关

数据表: PDF
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A226AE具有更少 GND 开关导通电阻和 FM 功能的音频插孔开关

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 USB Type-C Power Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design 2016-11-9
技术文章 USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? PDF | HTML 2017-2-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频